Publier vos produits
Bed - Basic Residential Furniture

Bed - Basic Residential Furniture

4.3 out of 5 stars4.3(17 reviews)
Traduit par Google,
Lit de base

Pas de description

Tailles standards
Largeurs : 39", 54", 60", 72", 76"
Profondeurs : 75", 80", 84"
Hauteurs : 36", 42"

  • Le cadre du lit est en bois
  • Le lit de base est livré avec une tête de lit et un panneau de pied de lit
  • Construit avec 6 types différents de tailles de lit


Spécification
    • Constructed in solid oak with a clear varnish finish
    • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
    • Includes every standard bed size from Twin to California King
    • Different heights of headboard
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Bed_Basic_LAM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-21 23 19 13
  • Titre OmniClassResidential Beds

Disponibilité de la région

Amérique du Nord