Publier vos produits
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture

    Bed - Platform Residential Furniture

    4.6 sur 5 étoiles4.6(32 Avis)
    Traduit par Google,
    Lit plateforme

    Ce lit plateforme moderne présente un design élégant et discret, avec une construction en bois durable, offrant un soutien solide sans sommier. Disponible en tailles standard et finitions personnalisables, il s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes.

    Tailles standards
    Largeurs : 39", 54", 60", 72", 76"
    Profondeurs : 75", 80", 84"
    Hauteurs : 36", 42"

    • Convient aux chambres de style traditionnel et moderne
    • Peut être livré avec des têtes de lit et des pieds de lit
    • Possibilité d'ajouter des tiroirs dans le lit


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants, pouvant facilement remplacer un produit réel tout en conservant la qualité de construction et les fonctionnalités que vous attendez de Fetch. Elles sont idéales pour tout designer en phase de développement ou pour tout étudiant souhaitant intégrer des meubles et équipements courants à un modèle. Chaque famille est réglable en largeur, profondeur et hauteur au pouce près pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires, telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires, sont disponibles dans la catégorie Construction du navigateur de propriétés ; le préfixe figurant au début du nom du paramètre vous indiquera comment l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch inclut une texture PBR de haute qualité, compatible avec la plupart des moteurs de rendu, sans aucun problème. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Made out of solid oak
      • Optionally wrapped with plastic laminate
      • Can be modified from 36” to 42”
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
      • Optional headboard and drawers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bed_Platform_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19 13
    • Titre OmniClassResidential Beds