Publier vos produits
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Traduit par Google,
    Banc Cubbie

    Idéal pour les établissements d'enseignement, les centres de conditionnement physique et les environnements de bureau, ce banc de rangement offre une solution à double usage qui maximise l'utilité sans compromettre le style. Le rangement à casiers offre un espace pratique pour les effets personnels, les chaussures ou les équipements de sport, garantissant ainsi un espace sans encombrement.

    Tailles standards
    Largeurs : 45 1/4", 60", 74 3/4"
    Profondeurs : 17"
    Hauteurs : 17"

    • Idéal pour les solutions de stockage d'installations éducatives et récréatives.
    • Comprend un rangement intégré pour une organisation efficace.
    • Surface d'assise durable conçue pour résister aux environnements à fort trafic.


    Présentation de notre banc casier polyvalent avec rangement casier, une solution d'assise haut de gamme conçue pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique dans divers environnements architecturaux. Ce produit d'assise se distingue des bancs traditionnels en intégrant des casiers de rangement pratiques sous la zone d'assise, ce qui le rend idéal pour les espaces qui nécessitent une utilisation efficace de l'espace et de l'organisation. Construit avec des matériaux durables et conçu pour une intégration transparente dans Revit, ce produit assure la compatibilité avec les conceptions et les flux de travail architecturaux modernes. Sa construction robuste et son design élégant en font un choix fiable pour les architectes et les concepteurs qui cherchent à intégrer des sièges multifonctionnels dans leurs projets. Optimisez l'espace et améliorez l'expérience utilisateur avec cette solution de banc casier innovante.
    Spécification
    • Construction
      • High-quality, durable laminate construction for longevity
      • Scratch-resistant surface to maintain aesthetic appeal
      • Moisture-resistant material to prevent warping and damage
      Materials
      • Available in a variety of wood finishes and colors
      • Eco-friendly, sustainable materials used in production
      • Non-toxic, low-VOC finishes for indoor air quality
      Sustainability
      • Manufactured using renewable resources
      • Contributes to LEED credits for sustainable building projects
      • Recyclable components for end-of-life disposal
      Practical Applications
      • Ideal for educational, healthcare, and office environments
      • Locker bench with integrated cubbie storage for efficient space use
      • Customizable to fit specific architectural design requirements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bench_Cubbie_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS