Publier vos produits
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet

    Janitor Stainless Steel Cabinet

    Traduit par Google,
    Armoires de conciergerie

    Découvrez la solution idéale pour des espaces de nettoyage efficaces et organisés grâce à ces armoires de concierge. Conçues pour simplifier les opérations de nettoyage, elles sont idéales pour les environnements commerciaux et institutionnels. Elles sont équipées de bacs à serpillière intégrés, offrant un espace dédié aux tâches de nettoyage sans compromettre l'espace.

    Tailles standards
    Largeurs : 25", 30", 43", 48"
    Profondeurs : 21 13/16", 22 1/2", 26", 30"
    Hauteurs : 83", 84"

    • Idéal pour les espaces de nettoyage et d'entretien commerciaux
    • Évier à vadrouille intégré pour une élimination efficace des déchets
    • Étagères personnalisables pour diverses fournitures d'entretien
    • Finition résistante à l'eau spécialisée pour une durabilité accrue


    Idéales pour les écoles, les hôpitaux et les immeubles de bureaux, ces armoires transforment les buanderies en espaces de travail efficaces, garantissant propreté et ordre sans effort. Sublimez vos projets en intégrant ces solutions de rangement polyvalentes et essentielles, adaptées aux exigences de la gestion des installations moderne. Conçues pour être durables et faciles d'utilisation, elles s'intègrent parfaitement à tout modèle Revit, optimisant ainsi le flux de travail des architectes et des concepteurs. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Dans le navigateur de propriétés, sous la catégorie Construction, vous pouvez ajouter et supprimer des portes afin de visualiser les détails intérieurs. Passez d'un type de famille à l'autre pour choisir parmi les 5 configurations d'armoires de concierge proposées dans ce modèle.
    Spécification
    • Construction:
      • Durable steel frame construction for enhanced stability
      • Powder-coated finish for corrosion resistance
      • Integrated mop sink option with reinforced water-resistant base
      Doors:
      • Double-walled doors with sound-dampening insulation
      • Soft close mechanism for reduced noise and extended longevity
      • Lockable for enhanced security of cleaning supplies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Janitor_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework