Publier vos produits
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet

    Botany Museum Preservation Cabinet

    Traduit par Google,
    Cabinet du musée de botanique

    Ces armoires de conservation de musée conservent en toute sécurité les spécimens botaniques et les protègent des dommages, de l'humidité, de la lumière excessive et des infestations. Disponibles en trois tailles différentes, elles comprennent divers compartiments pour votre collection naturelle.

    Tailles standards
    Largeurs : 29 5/8", 55"
    Profondeurs : 19 1/8"
    Hauteurs : 42 7/16", 84"

    • Stocke en toute sécurité les spécimens botaniques et les protège des infestations
    • Les armoires de rangement de musée sont principalement utilisées dans les musées, les bibliothèques et autres installations qui stockent des collections botaniques.
    • Ce modèle comprend des tailles petites, moyennes ou grandes, avec différents compartiments de rangement


    Les armoires de rangement du musée sont conçues pour stocker et préserver les spécimens d'herbier. Elles offrent un espace supplémentaire à l'avant et à l'arrière des compartiments pour permettre la libre circulation de l'air et des fumigants. Une cloison centrale rigide sépare les compartiments. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Cette famille est disponible en trois types : petite (12 compartiments), moyenne (26 compartiments) ou grande (52 compartiments). Dans le navigateur de propriétés en cours de construction, vous trouverez l'option permettant d'ajouter des portes ; décochez-la pour afficher les compartiments intérieurs.
    Spécification
    • Construction
      • Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded case construction
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Cabinet includes an integrated base that houses the leveling system
      • Doors have a three-point latching system and a closed-cell elastromeric seal
      • Includes a convenient lift-off reinforced door for ease of access
      • Durable design to protect from damages by fire or water events
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Museum_Botany_PCS
    • Famille de produitsMeusem
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework