Publier vos produits
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet

    Drawers Museum Preservation Cabinet

    Traduit par Google,
    Armoire de conservation de musée avec tiroirs

    Cette armoire à tiroirs de musée est idéale pour toutes les collections nécessitant une protection contre les intempéries. Son assemblage simple et ses matériaux durables garantissent une solution de rangement durable.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36", 42", 48", 60"
    Profondeurs : 18", 24", 30", 36"
    Hauteurs : 42", 60", 72", 84", 96"

    • Idéal pour les musées et applications similaires
    • Hauteurs de tiroirs de 3", 4" et 6"
    • Séparateur optionnel dans les unités plus grandes (42" de largeur et plus) avec possibilité de personnaliser le nombre de tiroirs indépendamment de chaque côté
    • Des roulettes en option peuvent être ajoutées ou retirées pour créer une armoire de rangement mobile
    • Fournit une protection contre les éléments extérieurs tels que l'eau, le feu et la fumée


    L'armoire de rangement du musée est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable. Chaque modèle Revit est conçu pour reproduire au plus près ses homologues réels. Utilisez les options d'étagères et de tiroirs intégrés pour visualiser vos solutions de rangement. L'assemblage des étagères, tiroirs et portes s'effectue sans écrous, boulons ni clips. Tous les éléments d'étagères et de tiroirs sont extensibles et disponibles en version mobile pour une conversion facile. Des séparateurs centraux pleine hauteur permettent différentes configurations de tiroirs ou d'étagères de chaque côté. Les différentes profondeurs disponibles en font un choix idéal pour toute collection ou application muséale.
    Spécification
    • ShelvesShelves are constructed of 18-gauge steel, have a height of 1.250 inches and support a uniformly distributed load of 100 pounds. Shelves are installed using clips that allow for removal or adjustment of shelves without the use tools. Shelves available in full or half-width sizes. Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 30 inch to 60 inch sections used to meet project requirements
      DoorsDoors are welded construction with a minimum 16-gauge cold rolled steel and reinforced to prevent binding, warping, racking, or twisting. All corner seams are mig-welded (fully filled) and ground smooth to provide aesthetically pleasing, sealed, and square corners. The doors and cabinet are designed to allow removal of all contents when the cabinet doors are opened at 90 degrees. BaseCabinet include an integrated base which houses leveling system and provisions required for stacking and bolting or anchoring of cabinet to a mobile carriage or stationary base. Forklift and caster bases are also available.Accessories
      • Casters
      • Glass Doors
      • Garment Rod
      Finishes Paint finish, low pressure laminate, high pressure laminate,acrylic finish, or non-off-gassing powder coated steel (standard).Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Museum_Preservation_Drawers_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsPreservation, Flat File, Security
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS