Publier vos produits
File Drawer Laminate Pedestal
File Drawer Laminate Pedestal
File Drawer Laminate Pedestal

    File Drawer Laminate Pedestal

    Traduit par Google,
    Piédestal en plastique stratifié à plusieurs tiroirs

    Notre caisson multi-tiroirs fait partie de la gamme de meubles modulaires de Southwest Solutions ; une alternative flexible et durable aux menuiseries intégrées. Il s'agit d'une famille hautement personnalisable, et tous nos dossiers bénéficient d'une garantie à vie limitée. L'armoire est finie sur les quatre côtés et utilise des bandes de chant en PVC de 2 mm pour une solution durable à long terme. Le tiroir inférieur de la configuration boîte-boîte-fichier est conçu pour suspendre des dossiers et contenir un dossier pendaflex standard. Il s'agit de la même conception que celle utilisée par la configuration fichier-fichier pour ses deux tiroirs. Utilisez des paramètres simples pour choisir différentes poignées, types de portes, plinthes, etc.

    Tailles standards
    Largeurs : 15 13/16"
    Profondeurs : 18 3/4"
    Hauteurs : 27", 28", 33",

    • Les tiroirs classeurs sont conçus pour suspendre des dossiers et contenir un dossier pendaflex standard
    • Une unité de 37"H a une configuration boîte-fichier-fichier
    • D'autres configurations sont box-box-file ou file-file.
    • Le prix est INCLUS dans le modèle
    • L'estimation des coûts est mise à jour dynamiquement avec les modifications apportées au modèle


    La gamme de dossiers de Southwest Solutions Group est conçue pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit construit pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du dossier sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Ces fonctionnalités incluent :
    • Manipulez rapidement les tailles
    • Options de coup de pied
    • Styles de portes
    • Types de poignées
    • Options de verrouillage
    • Options de dessus incliné
    • Options matérielles
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégrées, y compris un prix budgétaire dans le pire des cas qui se met à jour de manière dynamique à mesure que vous manipulez le modèle dans Revit. Cela permet au concepteur et au client de comprendre rapidement où l'argent est dépensé. De plus, dans chaque type de modèle, vous trouverez des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d’information est véritablement ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Pedestal_Drawer_Box_File_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 39
    • Titre OmniClassMailroom Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings