Publier vos produits
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    3.9 sur 5 étoiles3.9(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Armoire de passage pour échantillons

    Les armoires passe-échantillons permettent de déplacer en toute sécurité les échantillons et autres contenants d'une salle d'examen vers un réceptacle ou un laboratoire, tout en préservant l'intimité du patient. Un système de verrouillage garantit l'ouverture d'une seule porte à la fois, et des portes vitrées en option offrent une vue dégagée sur l'échantillon prélevé. L'armoire passe-échantillons Revit est fréquemment utilisée dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les laboratoires.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 24"
    Profondeurs : 7", 11", 17"
    Hauteurs : 12", 24"

    • Fréquemment utilisé dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires et autres établissements médicaux nécessitant un passage sécurisé
    • Placez le modèle sur le mur souhaité, définissez l'épaisseur du mur et les dimensions et options d'armoire souhaitées.
    • Options de portes vitrées avant et arrière disponibles
    • Les poignées de verrouillage sécurisées garantissent qu'une seule porte peut s'ouvrir à la fois


    Les armoires chirurgicales en acier inoxydable sont conçues pour les blocs opératoires, les laboratoires et autres espaces médicaux. Le choix entre des modèles en surface, encastrés ou traversants offre une flexibilité maximale, même dans les plus petites salles. L'acier inoxydable de qualité médicale est inerte, non absorbant et facile à nettoyer et à stériliser. Il vous suffit de choisir la méthode d'installation souhaitée, de saisir les dimensions souhaitées et de sélectionner les options qui vous conviennent. Les modèles incluent des plans inclinés, des serrures en option et des hauteurs de plinthes variables. De nombreuses options de personnalisation intérieure sont également incluses, comme le nombre d'étagères et l'éclairage intégré.
    Spécification
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Specimen_Pass_Through_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework