Publier vos produits
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel

    Medium Storage Vertical Carousel

    Traduit par Google,
    Carrousel vertical - Stockage d'objets de taille moyenne

    Ce carrousel vertical de taille moyenne est conçu pour stocker efficacement et accéder rapidement à de petits articles en vrac. Idéal pour une utilisation dans les environnements de manutention et d'entrepôt.

    Tailles standard
    Largeurs : 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
    Profondeurs : 428, 528, 628
    Hauteurs : 2235 mm - 9810 mm

    • Carrousel de stockage vertical conçu pour les environnements de fabrication et de manutention.
    • Permet de récupérer un espace précieux au sol en stockant les marchandises verticalement ; disponible en plusieurs tailles.
    • Le système de prélèvement automatique permet une récupération rapide et précise ; jusqu'à 300 % plus rapide.
    • Les transporteurs à haute capacité supportent jusqu'à 350 kg (771 lbs) par niveau.


    Pour configurer cette gamme, il suffit de sélectionner la largeur de plateau souhaitée parmi les onze options disponibles, allant de 1 250 mm à 4 050 mm, et de choisir une profondeur de plateau de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. Le module de levage vertical est extrêmement polyvalent, offrant des centaines de variations de hauteur entre 2 550 mm et 30 050 mm (près de 30 mètres) pour répondre à un large éventail d’exigences de conception.
    Spécification
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carousel_Vertical_Bulk_Medium_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Numéro OmniClass23-23 17 00
    • Titre OmniClassMaterials Handling
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT