Publier vos produits
Tire Storage Vertical Carousel
Tire Storage Vertical Carousel

    Tire Storage Vertical Carousel

    Traduit par Google,
    Stockage de pneus à carrousel vertical

    Utilisez ce carrousel de pneus spécialisé pour stocker en toute sécurité des pneus de toutes tailles et libérer de l'espace supplémentaire dans l'atelier. Une utilisation facile et une entrée double face en font une solution puissante pour tout atelier automobile.

    Tailles standards
    Largeurs : 14' 9", 17' 9", 20' 9"
    Profondeurs : 6' 11", 7' 9", 9' 4"
    Hauteurs : 13' 2" - 28' 1"

    • Utilisé principalement dans les ateliers automobiles pour stocker en toute sécurité les pneus hors du sol.
    • Stocke des pneus jusqu'à 44" de diamètre dans jusqu'à 15 chariots.
    • La barrière de sécurité facultative à travers des ouvertures protège l'inventaire.


    Cette famille de carrousels à pneus est conçue pour éliminer les conjectures lors de la planification de systèmes de carrousels verticaux. Pour utiliser ce modèle, insérez-le dans votre projet depuis Fetch. Entrez la largeur d'ouverture souhaitée, le diamètre maximal des pneus et le nombre de porte-bagages souhaités, et le modèle augmentera ou diminuera automatiquement la taille en fonction de vos sélections. Les pneus peuvent être désactivés en décochant la case "VIZ_Tires" sous Graphics dans le navigateur de propriétés. Ce modèle comprend également un connecteur électrique avec tous les paramètres appropriés saisis.
    Spécification
      • Maximum Tire Diameters: 28", 32", 44"
      • Max 18000 lbs. load capacity
      • Max 2000 lbs. per carrier
      • Tires may be stored with or without rims
      • Up to 352 tires can be stored in one carousel
      • Push-button controls for forward, reverse, variable speed, and emergency stop
      • Requires 208-volt dedicated power supply for motor and controls
      • Retrieval speed measured at 21 ft/minute
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carousel_Vertical_Tire_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText