Publier vos produits
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic

    Modular Sectional Couch Generic

    Traduit par Google,
    Canapé sectionnel modulaire

    Découvrez le canapé sectionnel modulaire, une solution d'assise polyvalente qui s'adapte à tous les espaces architecturaux. Cette gamme offre une flexibilité inégalée, permettant aux architectes et designers de créer des configurations d'assise sur mesure, adaptées aux contours et aux exigences de chaque environnement.

    Tailles standards
    Largeurs : 29", 35"
    Profondeurs : 29", 35"
    Hauteurs : 18 1/2", 28 1/2", 38 1/2"

    • Les sièges de salon modulaires sont idéaux pour les salons résidentiels et commerciaux.
    • Comprend des modules interchangeables pour des configurations personnalisées.
    • Les coussins en mousse haute densité assurent un confort durable.


    Découvrez le canapé sectionnel modulaire, une solution d'assise polyvalente conçue pour s'adapter à tous les espaces architecturaux. Ce modèle innovant se distingue par sa flexibilité inégalée, permettant aux architectes et designers de créer des configurations d'assise sur mesure, adaptées aux contours et aux exigences de chaque environnement. Chaque module est facilement reconfigurable, ce qui le rend idéal pour les espaces dynamiques tels que les salons, les espaces collaboratifs ou les salles polyvalentes. Avec son design élégant et sa construction robuste, ce canapé sectionnel améliore non seulement le confort, mais aussi l'esthétique. Compatible avec Revit, il s'intègre parfaitement à votre processus de conception, permettant un placement et une visualisation précis dans la maquette numérique de votre projet. Le canapé sectionnel modulaire allie parfaitement fonctionnalité et style, conçu pour transformer facilement les espaces modernes.
    Spécification
    • Construction
      • High-density foam padding for enhanced comfort
      • Durable hardwood frame for long-lasting support
      • Upholstered in premium fabric with a variety of color options
      • Modular design allows flexible configurations to fit any space
      Dimensions
      • Standard Section: 35" W x 29" D x 30" H
      • Deep Section: 29" W x 35" D x 30" H
      • Deep section is a standard section rotated 90 degrees
      • Left, Right, and Back sides are ineterchangable
      Practical Applications
      • Ideal for residential living rooms and commercial lounge areas
      • Perfect for creating custom seating arrangements in open-plan spaces
      • Suitable for contemporary and modern architectural styles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Couch_Sectional_Modular_UPH
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings