Publier vos produits
Pass-Thru Transaction Drawer
Pass-Thru Transaction Drawer

    Pass-Thru Transaction Drawer

    Traduit par Google,
    Tiroir de transaction Pass-Thru

    Ce tiroir de transaction est utile pour transférer des papiers, de l'argent ou de petits objets vers et depuis une zone sécurisée. Il est fréquemment utilisé dans les banques et pour la remise et la récupération d'objets personnels. Ce tiroir de transaction Revit permet de transférer des objets importants en toute sécurité.

    Tailles standards
    Largeurs : 21 211/256"
    Profondeurs : 24 121/128"
    Hauteurs : 13 11/64"

    • Le tiroir de transaction déplace en toute sécurité les articles à travers des barrières physiques telles que les murs et les guichets automatiques
    • Convient aux banques, pharmacies, écoles, hôtels et péages
    • Convient aux objets jusqu'à 15 3/4" l x 11" p x 8" h
    • Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch et placez-la sur le mur ou la surface verticale souhaité(e). Le modèle découpera automatiquement la surface. Le côté caissier est le plus long et donne accès à l'opérateur du tiroir. Ce produit est conçu pour fonctionner avec des murs jusqu'à 8 1/8" d'épaisseur.
    Spécification
      • 10 gauge steel body construction finished with a scratch-resistant powder coat
      • 10 gauge stainless steel drawer front
      • Heavy-duty drawer slides
      • Internal drawer control and access
      • Available with bullet resistance on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Drawer_Pass-Thru_Tray_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers