Publier vos produits
Bed w/ Custom Sideboard Laminate Firehouse Furniture
Bed w/ Custom Sideboard Laminate Firehouse Furniture

    Bed w/ Custom Sideboard Laminate Firehouse Furniture

    4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Lit avec 3 tiroirs, tête de lit et buffet personnalisés

    Lit double XL avec 3 tiroirs coulissants, tête de lit et buffet avec chasse d'eau intégrée aux prises de courant

    Tailles standards
    Largeurs : 38"
    Profondeurs : 80"
    Hauteurs : 25"

    • Idéal pour une utilisation dans les casernes de pompiers et de police, s'adaptant efficacement à plusieurs équipes.
    • Lit double XL personnalisé de type caserne de pompiers avec buffet et prises personnalisés.
    • Comprend 3 tiroirs de 36" de profondeur.
    • Des configurations pour droitiers ou gauchers sont disponibles.


    Nos casiers spécialisés pour casernes de pompiers sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des dortoirs des casernes, offrant des solutions de rangement flexibles et robustes aux pompiers. Ces casiers présentent des dimensions supérieures à la moyenne pour accueillir du matériel encombrant, avec des hauteurs allant jusqu'à 213 cm, des largeurs de 45 ou 60 cm et des profondeurs de 50 à 60 cm. Leur conception comprend des configurations intérieures standard et des accessoires optionnels tels que des tiroirs inférieurs, des miroirs et des crochets pour une plus grande praticité. Proposés en stratifié, en placage bois et avec portes à panneaux surélevés, avec différentes options de ventilation, ces casiers sont conçus pour être durables et faciles d'utilisation. Nos casiers sont compatibles avec le système de travail en trois équipes, courant dans les casernes de pompiers, grâce à leurs systèmes de verrouillage mécanique sans clé et à clavier Digilock, permettant à chaque pompier de définir des codes de sécurité personnalisés. Fabriqués en mélamine haute densité usinée avec précision, ces casiers garantissent une structure rigide et indéformable. Disponibles en plusieurs coloris, les casiers sont livrés à l'unité, prêts à être installés. Personnalisez le stockage de votre caserne de pompiers avec nos configurations personnalisables conçues pour optimiser l'espace et la fonctionnalité.
    Spécification
    • General Construction
      • 3/4" particle board core.
      • All furniture is dry fit before factory assembly using dowel, glue, and screw process.
      • All furniture sits on a 4" tall base to create a toe kick and ensure proper door/drawer function.
      • All units are shipped fabricated as individual units.
      Bed Features
      • 4" side and headboard
      • Includes two powered duplex outlets for convenient charging
      • Standard size is for Twin XL mattresses. Additional sizes are available on request.
      • Three sliding storage drawers support three shifts of firefighters
      • Keyed or Digital locks are optional on all drawer fronts.
      Locker Features
      • 24" - 36" Width
      • 18" - 24" Depth
      • 72" - 96" Height
      • Hanging garment rod, coat hooks, and 4" front valance.
      • Keyed or Digital locks are optional on all locker fronts.
      Finishes
      • All furniture finished with double-sided, high-pressure melamine laminate.
      • All finishes are designed to be impact, scratch, and stain resistant.
      • Leading edges are finished with a 2mm PVC edge band that matches the selected laminate finish.
      • Lockers may also be finished with wood veneer upon request.
      • Locker doors may be flat laminate (as in model), flat wood veneer, raised panel, and raised panel louver styles
      Optional Accessories
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Mirror
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes.
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Firehouse_Bed_3_Drawers_Side_Board_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25
    • Largeur (pouces)38
    • Profondeur (pouces)80
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 13
    • Titre OmniClassWood Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS