Publier vos produits
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood

    All-In-One Fume Hood

    Traduit par Google,
    Hotte aspirante tout-en-un

    Tailles standard
    Largeurs : 24", 36", 48"
    Profondeurs : 24", 27"
    Hauteur : 35 pouces

    • Idéal pour les laboratoires et les environnements éducatifs.
    • Moteur de soufflerie EC unique pour une efficacité énergétique optimale.
    • Filtre HEPA/ULPA optionnel pour une sécurité accrue contre les particules.
    • Le système de serrage avancé des filtres minimise les fuites de contournement.


    Idéale pour divers environnements tels que les laboratoires d'enseignement, les sites pharmaceutiques et les enquêtes médico-légales, cette hotte à extraction de fumées garantit la sécurité de l'opérateur et respecte, voire dépasse, les normes OSHA, ANSI et internationales. Contrairement aux systèmes à conduits traditionnels, sa conception sans conduit intègre une technologie de filtration au charbon actif de pointe qui isole et retient les vapeurs chimiques, offrant ainsi des avantages environnementaux et une efficacité énergétique accrue. Cette hotte se distingue au sein de sa gamme par son unique moteur de soufflerie EC, qui assure une efficacité énergétique optimale et réduit le coût total de possession. Elle est dotée d'un système de flux d'air haute performance avec une vitesse frontale de 30 m/min (100 fpm), offrant une protection constante contre l'exposition aux fumées. Grâce à ses différentes configurations, notamment avec des options de filtres HEPA/ULPA, elle peut être adaptée à des applications spécifiques telles que la préparation magistrale, la microscopie et le pesage de poudres. Sa conception comprend un panneau de commande intuitif avec alarme de faible débit d'air pour une surveillance continue, et une vue dégagée à travers les panneaux transparents pour une visibilité optimale. L'installation est simple, car l'unité est autonome et ne nécessite aucune ventilation externe, ce qui en fait un choix idéal pour les démonstrations mobiles et en salle de classe. Disponible en plusieurs tailles et fabriquée avec des matériaux durables, cette hotte aspirante est un ajout polyvalent et fiable à tout environnement de laboratoire.
    Spécification
      • Fully welded 16 gauge stainless steel construction
      • Many widths and depths are available to choose from
      • Drawers include locks that are individually keyed
      • Optional 6" backsplash design
      • Includes an interior shelf
      • Stainless 6" high legs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Fume_Hood_Laboratory_Compact_PCS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Operating Room Equipment