Publier vos produits
Arc Plush Library Furniture
Arc Plush Library Furniture

    Arc Plush Library Furniture

    Traduit par Google,
    Sièges de bibliothèque - Arc

    Siège rembourré en demi-cercle pour une utilisation dans les bibliothèques et les coins lecture.

    Tailles standards
    Largeurs : 48"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 14", 18"

    • Couramment utilisé dans les bibliothèques et les coins lecture
    • Les sièges en peluche sont amusants et peuvent être combinés en groupes pour une étude informelle ou une lecture en groupe
    • Mousse durable et tissu vinyle facile à nettoyer


    Des sièges simples et confortables sont indispensables dans toute bibliothèque. Pour utiliser ces familles, il suffit de les intégrer à un projet et de choisir parmi les options disponibles pour créer la bibliothèque ou le coin lecture idéal.
    Spécification
    • Features
      • High quality, fire retardant vinyl
      • Protective finish for cleaning
      • Anti-bacterial and mildew resistant
      Construction
      • Lightweight wood frame
      • Standard nylon floor glides
      • Available with swivel casters
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Furniture_Library_Arc_ACR
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 17
    • Titre OmniClassLibrary Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS