Publier vos produits
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Inside Bend Soft Seating Educational Furniture

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Sièges en courbe intérieure

    Les sièges souples à courbure intérieure sont fabriqués en mousse polyuréthane ignifuge haute résilience sans CFC et recouverts d'un tissu résistant, idéal pour tous les types d'espaces d'apprentissage. Leur design élégant et leurs courbes épurées apporteront une touche moderne et ludique à votre espace.

    Tailles standards
    Largeurs : 62"
    Profondeurs : 62"
    Hauteurs : 29,5"

    • Le siège souple à courbure intérieure est conçu et construit pour être utilisé dans des environnements éducatifs tels que les bibliothèques et les espaces communs
    • Conçu pour s'intégrer parfaitement avec d'autres bancs en peluche pour former des agencements de sièges complexes
    • Construit avec une construction robuste pour des années d'utilisation fiable
    • Comprend des pieds polis élégants et des patins en caoutchouc


    Ces sièges droits et moelleux sont parfaits pour les environnements éducatifs. Ils offrent non seulement confort et durabilité. Leur design élégant et moderne leur permet de s'intégrer parfaitement à votre espace grâce à une sélection de couleurs adaptées à vos besoins.
    Spécification
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Furniture_Library_Bench_Inside_Bend_UPH
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.5
    • Largeur (pouces)62
    • Profondeur (pouces)62
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Institutional Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 17
    • Titre OmniClassLibrary Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS