Publier vos produits
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Traduit par Google,
    Siège souple à courbure extérieure

    Les sièges extérieurs souples sont fabriqués en mousse polyuréthane ignifuge sans CFC de haute qualité et résiliente, et recouverts d'un tissu d'ameublement résistant, idéal pour tous les types d'espaces d'apprentissage. Leur style moderne, grâce à leurs courbes élégantes et modernes, crée une ambiance conviviale dans l'espace.

    Tailles standards
    Largeurs : 62"
    Profondeurs : 62"
    Hauteurs : 29,5"

    • Le siège souple à courbure extérieure est conçu et construit pour être utilisé dans des environnements éducatifs
    • Ils sont construits avec une construction robuste pour des années d'utilisation fiable
    • Le support dorsal est disponible en deux couleurs de tissu d'ameublement élégantes et un coussin d'assise gris


    Ces sièges droits et moelleux sont parfaits pour les environnements éducatifs. Ils offrent non seulement confort et durabilité. Leur design élégant et moderne leur permet de s'intégrer parfaitement à votre espace grâce à une sélection de couleurs adaptées à vos besoins.
    Spécification
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Furniture_Library_Bench_Outside_Bend_UPH
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.5
    • Largeur (pouces)62
    • Profondeur (pouces)62
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Institutional Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 17
    • Titre OmniClassLibrary Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS