Publier vos produits
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture

    Straight Soft Seating Educational Furniture

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Sièges souples

    Le siège souple droit est construit avec de la mousse de polyuréthane ignifuge sans CFC à haute résilience et un tissu rembourré durable parfait pour tous les types d'espaces d'apprentissage. Ils sont spécialement conçus et construits pour des années d'utilisation fiable.

    Tailles standards
    Largeurs : 66"
    Profondeurs : 30"
    Hauteurs : 29,5"

    • Les sièges souples droits sont construits et conçus pour être utilisés dans des environnements éducatifs
    • Ils sont construits avec une construction robuste pour des années d'utilisation fiable.
    • Ils sont construits avec des pieds polis élégants et des patins en caoutchouc


    Ces sièges souples droits sont parfaits pour les environnements éducatifs qui apportent non seulement du confort, mais sont durables pendant des années. Ils sont conçus avec un style élégant et moderne. Ils s'intégreront parfaitement dans votre espace avec une sélection de couleurs adaptées à vos besoins.
    Spécification
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Furniture_Library_Bench_Straight_UPH
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.5
    • Largeur (pouces)66
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Institutional Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 17
    • Titre OmniClassLibrary Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS