Publier vos produits
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project

    Clean Room Gowning Sample Project

    Traduit par Google,
    • Agencement du flux de travail d'habillage contrôlé avec des zones d'entrée, de transition et de propreté clairement définies pour favoriser le contrôle de la contamination et l'efficacité opérationnelle.
    • Vestiaires intégrés, bancs d'habillage et rangements pour vêtements modélisés avec des familles paramétriques Revit pour une configuration flexible.
    • Stations de lavage sans contact et distributeurs d'EPI pour la protection des yeux et des cheveux afin de garantir la sécurité et la conformité réglementaire.
    • Meubles et accessoires en acier inoxydable durables et compatibles BIM, conçus pour les environnements de salles blanches des secteurs de la santé, de la pharmacie et de l'industrie.


    Cet espace compatible BIM facilite la circulation du personnel entre les couloirs non contrôlés et les zones propres classifiées, permettant ainsi aux équipes de conception de respecter des normes d'hygiène et de sécurité strictes. L'aménagement comprend des casiers individuels pour les effets personnels, des tables d'habillage délimitant clairement la zone de transition et des rangements organisés pour les combinaisons propres et les EPI. Des stations de lavage des mains sans contact sont stratégiquement positionnées pour renforcer les protocoles d'hygiène, tandis que des distributeurs intégrés de protections oculaires et capillaires garantissent un accès facile aux équipements de protection individuelle requis. Les meubles et lavabos en acier inoxydable sont conçus pour une durabilité, une facilité de nettoyage et une conformité aux normes en vigueur, reflétant les spécifications réelles des salles blanches. Construit avec des familles Revit paramétriques précises, ce modèle Revit de zone d'habillage de salle blanche permet aux architectes, ingénieurs et responsables BIM de rationaliser la documentation, de coordonner les systèmes MEP et d'adapter les aménagements aux classifications ISO ou aux normes de l'établissement. Qu'il soit utilisé pour des établissements de santé, de production pharmaceutique ou de recherche industrielle, ce modèle constitue une base évolutive et optimisée pour le BIM, garantissant des environnements propres et performants.
    Spécification
    • General Information
      • Room type: Industrial Clean Room / Gowning Area
      • Approximate Area: ~1,200-2,500 sq. ft.
      • Occupancy: 10-30 personnel per shift
      • Layout Zones: Entry transition, locker zone, gowning bench area, handwashing stations, PPE dispensers, garment storage
      • Storage Features: Lockers, stainless steel casework, overhead cabinets, garment racks, PPE dispensers
      • Typical Use: Pharmaceutical manufacturing, healthcare clean rooms, biotech labs, semiconductor facilities
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Industrial_Clean_Room_Gowning_Sample
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-02-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage