Publier vos produits
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety

    Machinery Guard Industrial Safety

    Traduit par Google,
    Protection des machines industrielles

    Les protections de machines protègent les étagères, les ascenseurs et autres équipements des piétons, des véhicules et des chariots élévateurs. Ces rails de sécurité peuvent également servir à délimiter une zone de sécurité autour des bras de prélèvement et de tri automatisés.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48", 60", 72"
    Profondeurs : 2", 4"
    Hauteurs : 24", 36", 42"

    • Barrière en acier conçue pour protéger les équipements des impacts des véhicules et des piétons
    • Disponible en plusieurs hauteurs, avec une barre centrale en option pour une protection renforcée
    • Finition avec un revêtement en poudre jaune de sécurité haute visibilité pour une meilleure visibilité


    Cette gamme est conçue comme une solution de sécurité au sol pour entrepôt, protégeant les rayonnages, le matériel et les équipements du passage des véhicules et des piétons. Pour utiliser ce modèle, insérez-le simplement dans votre projet et spécifiez la largeur, la hauteur et le diamètre de la barre souhaités. Cochez la case « AJOUTER_Barre centrale » pour ajouter une barre centrale supplémentaire et renforcer la protection. Les trous de fixation sont visibles en mode détaillé.
    Spécification
      • Built from fully welded steel for maximum strength
      • Equipped with two base plates, each featuring four pre-drilled holes for secure lag-down installation
      • A center rail required on all 42" tall units to meet OSHA compliance standards
      • Coated with a durable, high-visibility safety yellow powder coat
      • Also offered with a polished 204 stainless steel finish for specific applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Machine_Guard_Industrial_Safety_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Safety Specialties
    • Numéro OmniClass23-21 33 00
    • Titre OmniClassIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings