Publier vos produits
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project

    Patron Day-Use Lockers Sample Project

    Traduit par Google,
    • Casiers de jour sécurisés et de grande capacité avec familles Revit intégrées pour une planification efficace de l'espace.
    • Des zones de circulation clairement définies séparent l'entrée, le stockage et l'accès à la galerie.
    • Des finitions durables et nécessitant peu d'entretien, optimisées pour les établissements culturels à fort trafic.
    • Modèle Revit entièrement compatible BIM, prenant en charge les opérations muséales, la coordination de la sécurité et l'analyse des flux de visiteurs.


    Situé près du hall principal et de la billetterie, cet espace offre un service de consigne pratique pour les manteaux, sacs et effets personnels, tout en préservant une atmosphère accueillante et organisée. L'aménagement privilégie une signalétique intuitive, une visibilité optimale et une intégration harmonieuse avec les galeries d'exposition et les couloirs publics adjacents. La conception comprend plusieurs rangées de casiers disposées le long des murs périphériques afin d'optimiser la surface au sol et de garantir des circulations fluides. Un comptoir d'accueil ou un point d'information peut être intégré pour un fonctionnement avec personnel, tandis que des configurations de casiers en libre-service (en option) sont compatibles avec les systèmes d'accès automatisés. Des bancs et des espaces d'attente améliorent le confort des visiteurs, et les sanitaires ou points d'eau adjacents peuvent être intégrés dans le même environnement BIM pour une planification cohérente. Ce modèle Revit compatible BIM présente des casiers, des agencements, des bancs, des cloisons et des systèmes de vitrage modélisés avec précision grâce à des familles Revit optimisées. Les architectes et les concepteurs peuvent ainsi adapter rapidement le nombre, les dimensions et l'agencement des casiers aux musées, galeries, centres scientifiques et autres institutions culturelles. Ce modèle prend en charge la détection des conflits, la planification de l'occupation, la coordination des systèmes de sécurité et les flux de travail de gestion des installations, ce qui en fait un point de départ efficace pour les projets de conception de musées.
    Spécification
    • General Information
      • Room type: Museum / Cultural Facility – Patron Storage Area
      • Approximate Area: ~1,500-3,000 sq. ft.
      • Occupancy: 50-150 patrons (transitional use)
      • Layout Zones: Entry & check-in, locker banks, bench seating, circulation corridors, adjacent restrooms
      • Storage Features: Day-use lockers, integrated benches, casework, optional staffed counter
      • Typical Use: Cultural facilities, museums, galleries, public assembly buildings.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Museum_Patron_Day_Use_Lockers_Sample
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-02-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage