Publier vos produits
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack

    5 Panel Steel Art Rack

    Traduit par Google,
    Présentoir à tableaux coulissant à 5 panneaux

    Ce présentoir coulissant à 5 panneaux protège et range vos précieuses œuvres d'art encadrées. Chaque panneau peut accueillir une œuvre d'art sur ses deux faces en treillis métallique et n'émet aucun composé chimique susceptible de les endommager.

    Tailles standard
    Largeurs : 62 pouces
    Profondeurs : 61", 73", 85", 97"
    Hauteurs : 84", 96", 106"

    • Systèmes de rangement d'œuvres d'art préfabriqués pour les musées ou les programmes artistiques scolaires.
    • Le prix est inclus avec le modèle sélectionné.
    • Doté de 5 panneaux de rangement coulissants à glissement fluide


    Protégez vos précieuses œuvres encadrées grâce à ce présentoir coulissant à cinq panneaux. Ce présentoir est doté d'une finition peinte de haute qualité, sans émissions chimiques nocives ni COV, garantissant un environnement sain pour les utilisateurs et les objets fragiles qui y sont rangés. Autres caractéristiques incluses :
    • Les panneaux sont double face, ce qui permet d'accrocher les œuvres d'art des deux côtés.
    • Comprend cinq panneaux de rangement en treillis métallique résistant par étagère
    • Conçu pour une fixation au sol (matériel de fixation non inclus)
    • Livré avec des instructions de montage détaillées pour une installation facile
    Spécification
    • Construction
      • Depth Options: 61", 73", 85", 97"
      • Height Options: 84", 96", 106"
      • Features five smooth-gliding pull-out panels.
      • Each art panel features a steel wire mesh for hanging prints, canvas, frames, and more.
      • All metal is coated with a non-VOC emitting powder coat that is safe for art preservation.
      • Panels are spaced 12" apart center-to-center with 10" of clearance between panels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Art_5_Panel_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsPreservation, Flat File, Security
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)107
    • Largeur (pouces)62
    • Profondeur (pouces)98
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings