Publier vos produits
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Traduit par Google,
    Porte-vélos au sol avec bras coulissants

    Notre support de rangement pour vélos compatible avec les cadenas en U le plus économe en espace peut accueillir jusqu'à neuf vélos par section de huit pieds. Faites simplement glisser les autres vélos de côté pour faciliter le chargement ou le déchargement.

    Tailles standards
    Largeurs : 8'6"
    Profondeurs : 1'10", 2'7", 4'10"
    Hauteurs : 8"

    • Prix inclus dans le modèle
    • Finition acier galvanisé
    • Fixation au sol avec barre d'arrêt de roue en option
    • Doit être ancré au sol
    • Option double face disponible


    Les systèmes de stockage de vélos modulaires stockent les vélos en toute sécurité pour un stationnement temporaire ou à long terme. Chaque produit peut être étendu en fonction de vos objectifs d'espace ou de capacité de stockage. Les fonctionnalités incluent:
    • Local dédié et sécurisé pour les vélos
    • La conception modulaire s'adapte à presque tous les espaces
    • Options de finition en acier galvanisé, inoxydable ou enduit de poudre
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégré, y compris des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d'information est vraiment ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • Dimensions
      • 96" standard length, 97" minimum ceiling height, 50" required depth for bikes with additional 36" aisle recommended
      • 9 bikes per 8-foot unit
      • 12 gauge glavanized steel trolley track
      • Stainless steel trolley assembly
      • 1" 16g arms
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Bike_Sliding_Hook_Floor_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsBike Storage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)86
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings