Publier vos produits
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack

    Athletic Equipment Cantilever Rack

    Traduit par Google,
    Support de rangement pour équipement sportif

    Ce support en porte-à-faux permet de ranger efficacement des ballons de basket, des ballons de volley et d'autres équipements sportifs. Ce système d'étagères pratique peut également contenir des épaulières de football et d'autres équipements sportifs.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36", 48"
    Profondeurs : 15"
    Hauteurs : 42", 84'

    • Organisez votre salle de sport ou votre vestiaire avec ce système flexible
    • La conception des étagères à rails ouverts soutient l'équipement tout en permettant la circulation de l'air, réduisant ainsi les odeurs
    • Les rails peuvent également être utilisés pour suspendre des maillots et d'autres vêtements


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet et utilisez l'outil d'alignement pour connecter les étagères à un mur. ENTER_Rail Width peut être utilisé pour spécifier la largeur du système. MODIFY_42" Height et MODIFY_84" height permettront au système de s'agrandir et d'ajouter plus d'étagères. Cette famille comprend les prix et les poids approximatifs.
    Spécification
    • Wall Posts
      • Constructed from furniture-grade steel
      • Posts measure 1 1/2" by 1"
      • All posts are 42" in length. 84" high units with two 42" posts
      • Finish with a high-quality black powder coat
      • Wall mounting hardware is not included
      Shelf Rails
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Cantilever_Athletic_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAthletic Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings