Publier vos produits
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk

    Corner Laminate Reception Desk

    4.6 sur 5 étoiles4.6(64 Avis)
    Traduit par Google,
    Bureau de réception incurvé

    Cette famille de bureaux peut être utilisée seule ou avec d'autres segments de bureau pour créer des configurations de réception personnalisées. Choisissez entre les options de coins incurvés et chanfreinés pour s'adapter à votre espace. Le jeu de câbles inclus est également clairement modélisé pour une gestion concise des câbles.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 30", 36", 42", 48"
    Hauteurs : 45 5/8"

    • La conception classique et les options de stratifié infinies permettent à ce meuble de s'adapter à n'importe quel décor.
    • Le stratifié haute pression est facile à entretenir et à nettoyer.
    • Utilisez les cases à cocher de la famille pour modifier le panneau d'extrémité entre les extrémités finies ou les supports supplémentaires pour les segments de bureau continus.
    • La section incurvée est de 60" par 60" avec des sections latérales ajustables.


    Cette banque d'accueil est un système de familles hautement adaptatif qui permet aux utilisateurs de planifier et de configurer des configurations simples ou complexes. Le haut haut incurvé et droit et les composants de hauteur ADA garantissent que tout le monde est logé. Les prix sont fournis à des fins budgétaires uniquement et sont basés sur des pieds linéaires globaux.
    Spécification
    • Materials
      • 3/4" thick particle board or MDF
      • High Pressure Laminate on all facing sides
      • Wilsonart Laminate with virtually unlimited color and pattern options
      • Countertop shown as laminte; solid surface options also available
      • Hygienic materials options available upon request
      Construction
      • Desk segments range between 30" and 60" on 6" increments
      • Custom widths can also be selected to the nearest whole inch
      • Desk supports include cutout for cable management
      • Remove end panels to add another adjacent desk module
      • Corner segments must be standard height - 30" countertop and 46" overall height
      • Straight segments can be standard height or ADA compliant - 30" overall height
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Reception_Desk_Corner_LAM
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 13
    • Titre OmniClassWood Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings