Publier vos produits
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating

    Fixed Auditorium Seating

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Sièges d'auditorium fixes

    Les sièges fixes pour auditorium offrent un confort et une élégance irréprochables aux spectateurs des auditoriums, théâtres et amphithéâtres. Dotés d'un rembourrage moelleux, d'un soutien ergonomique et de nombreuses options personnalisables, ces sièges optimisent l'expérience globale en garantissant un confort prolongé lors des représentations, présentations ou conférences. Le revêtement intégral du siège ajoute une touche esthétique à l'espace, tout en garantissant durabilité et facilité d'entretien pour une utilisation à long terme. De plus, leur conception fixe assure stabilité et espacement adéquat, optimisant ainsi la capacité d'accueil et l'utilisation optimale de l'espace disponible.

    Tailles standards
    Largeurs : 19", 20", 21", 22", 23", 24"
    Profondeurs : 15 1/2", 16 7/8", 18 1/2"
    Hauteurs : 35 1/4"

    • Les sièges d'auditorium fixes permettent d'asseoir confortablement et efficacement les membres du public dans les auditoriums, les théâtres, les amphithéâtres et les salles de briefing.
    • Table d'appoint optionnelle pour gauchers et droitiers pour prendre des notes et travailler sur les devoirs
    • Personnalisez vos sièges pour qu'ils correspondent à votre espace avec des panneaux d'extrémité personnalisés, des couleurs d'assise et de dossier et des options de rembourrage


    Cette famille est conçue pour être configurée à l'aide des paramètres faciles à utiliser de la fenêtre des propriétés de Revit. Après avoir placé la famille dans votre projet, indiquez la largeur souhaitée (centre à centre des accoudoirs) et l'inclinaison appropriée pour maximiser la visibilité du public. La catégorie Construction propose davantage d'options, telles que des tables d'appoint, des porte-gobelets et des panneaux d'extrémité verticaux. Cette famille inclut également plusieurs paramètres de matériaux pour ajuster l'esthétique générale de vos chaises d'auditorium. Les options de matériaux incluent la couleur du revêtement thermolaqué du cadre, la couleur du plastique de l'assise et du dossier, le stratifié des panneaux d'extrémité, le stratifié de la table, les bandes de chant et le tissu d'ameublement. Le tissu inclus est un tissu de base facilement modifiable en ajoutant un échantillon dans le champ d'image de l'éditeur de matériaux. Veuillez consulter le PDF des options de finition ci-joint pour plus d'informations sur les matériaux et les couleurs disponibles.
    Spécification
    • Construction
      • Seating may be floor or riser mounted with upright support assemblies and upholstered seat and back
      • Available spacings: 19", 20", 21", 22", 23", 24" center-to-center
      • Available in three pitch positions for maximizing audience sight lines: 16°, 20°, and 24°
      • Seat is constructed of 7-ply molded plywood bonded to 2" or 3" urethane foam, bonded to upholstery fabric
      • Injection-molded or wood back assembly seals inner seat construction
      • Integrated seat pivot assembly includes a 5/8" diameter full-width axel
      • Frame constructed of 1-1/2" diameter 16-gauge steel supports welded to top and bottom plates and finished with a high-quality powder coat
      • Plastic or wood armcap is mounted to the top place of the upright frame and can include an optional cupholder
      • Optional self-storing side table construction from 13-ply baltic birch plywood and finished with high-pressure melamine laminate and PVC edgebanding
      • Seat numbers, row markers, and ADA removable units available on request
      • Optional aisle lights, power, and data ports available on request
      • Hardwired aisle lights meet New York City guidelines for theatre safety lighting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Seat_Auditorium_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating