Publier vos produits
Corner Table Polypropylene Seating
Corner Table Polypropylene Seating

    Corner Table Polypropylene Seating

    Traduit par Google,
    Table d'angle avec sièges en tandem

    Cette table est conçue pour fonctionner avec des sièges en tandem afin de créer des agencements de sièges en L et en U. La table mesure 30" par 30" et comprend tout le matériel nécessaire pour se fixer à plusieurs systèmes de sièges.

    Tailles standards
    Largeurs : 30"
    Profondeurs : 30"
    Hauteurs : 15 5/8"

    • Table d'angle conçue pour fonctionner avec des sièges tandem en polypropylène
    • Utilisé pour créer des sièges en forme de L et de U
    • Revêtement en poudre de haute qualité et finitions en stratifié haute pression


    Cette famille est conçue pour fournir des produits finis avec quelques paramètres faciles à configurer de manière efficace. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch. Utilisez les paramètres de la catégorie Construction du panneau des propriétés pour saisir le nombre de positions, le rembourrage et les options de table en ligne. La famille s'adaptera et s'ajustera automatiquement pour correspondre aux options spécifiées. Utilisez les paramètres de matériau sous la catégorie Matériaux et finitions pour ajuster les couleurs et les matériaux de la famille à votre guise. Téléchargez la bibliothèque de matériaux incluse pour profiter de nos matériaux PBR de haute qualité créés spécialement pour ce produit.
    Spécification
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Seat_Tandem_Corner_Table_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating