Publier vos produits
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating

    Lounge Armrests Polypropylene Seating

    Traduit par Google,
    Sièges de salon tandem en polypropylène avec accoudoirs

    Les sièges tandem sont utilisés dans tous les environnements où les membres du public doivent être assis efficacement, comme les auditoriums, les salles de réunion et les amphithéâtres. Les accoudoirs supplémentaires assurent le confort des occupants. Les tables en ligne en option constituent des postes de travail pratiques pour les conférences et les briefings.

    Tailles standards
    Largeurs : 17", 28", 44", 50", 66", 72", 74", 94", 116"
    Profondeurs : 23"
    Hauteurs : 33"

    • Les sièges connectés en tandem sont couramment utilisés dans les auditoriums, les salles de réunion, les amphithéâtres et autres lieux où les membres du public doivent être assis efficacement
    • Les sièges en polypropylène de haute qualité sont durables et faciles à nettoyer
    • Des accoudoirs supplémentaires créent un siège confortable pour des périodes prolongées
    • Les sièges rembourrés en option et les tables alignées créent des surfaces pratiques pour que les étudiants ou le personnel puissent conserver des notes et d'autres petits objets


    Cette famille est conçue pour fournir des produits finis avec quelques paramètres faciles à configurer de manière efficace. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch. Utilisez les paramètres de la catégorie Construction du panneau des propriétés pour saisir le nombre de positions, le rembourrage et les options de table en ligne. La famille s'adaptera et s'ajustera automatiquement pour correspondre aux options spécifiées. Utilisez les paramètres de matériau sous la catégorie Matériaux et finitions pour ajuster les couleurs et les matériaux de la famille à votre guise. Téléchargez la bibliothèque de matériaux incluse pour profiter de nos matériaux PBR de haute qualité créés spécialement pour ce produit.
    Spécification
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Seat_Tandem_Lounge_Armrests_PPL
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating