Publier vos produits
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage

    Rolled Blueprint Storage

    Traduit par Google,
    Étagère pour plans roulés

    Gardez les documents roulés en ordre avec cette étagère polyvalente disponible dans une gamme de dimensions. Les étagères peuvent être livrées avec des séparateurs pour un meilleur stockage du papier roulé, ou sans séparateurs pour vous permettre de personnaliser son utilisation.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 30", 36"
    Hauteurs : 36", 76"

    • Idéal pour une utilisation dans les cabinets d'architecture, les bureaux de construction, les studios de design
    • Les options disponibles incluent des roulettes, un espace de travail et des séparateurs d'étagères
    • Le nombre d'étagères change dynamiquement pour s'adapter à la taille de l'unité
    • Matériau principal : acier enduit de poudre


    Nos systèmes de stockage de plans BIM 5D sont disponibles dans une variété d'options de stockage, notamment :
    • étagères, casiers ou tiroirs
    • pleine hauteur, hauteur de plan de travail ou mobile
    • magasin roulé ou plat
    Notre unité de fichier plat vous permet de sélectionner simplement le format de papier que vous souhaitez stocker et la taille de l'armoire s'adaptera en conséquence. L'unité est disponible en options de 5 ou 10 tiroirs sans support, avec un coup-de-pied de 6 pouces ou une base de 20 pouces. Les plans roulés et les étagères à dossiers plats constituent une excellente solution pour les matériaux qui doivent être stockés de manière spécifique. L'étagère est disponible dans une variété de dimensions, et les étagères à plans roulés peuvent être équipées de roulettes ou d'un espace de travail sur le dessus.
    Spécification
    • Cabinet
      • Vertical uprights made of 18 gauge steel.
      • Comes with flush bottom, one bottom kick plate, or 20" tall stand.
      • Units come with a closed back.
      Shelves
      • Adjustable on 1-1/2" increments
      • 450 lb. weight capacity
      • Entire unit max capacity 1500 lbs.
      • Shelf thickness: 1"
      Finish
      • Non-off-gassing powder coat.
      • See Finish Options PDF for more available color sections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelves_Blueprint_Rolled_PCS
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Anguilla
    Antigua-et-Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbade
    Belize
    Bermudes
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominique
    El Salvador
    États-Unis
    Grenade
    Groenland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Îles Caïmans
    Îles Turks et Caïques
    Îles Vierges britanniques
    Îles Vierges des États-Unis
    Jamaïque
    Martinique
    Mexique
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Pays-Bas caribéens
    Porto Rico
    Republique de Trinite et Tobago
    République dominicaine
    Saint-Barthélemy
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Saint-Martin
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Saint-Vincent et les Grenadines
    Sainte-Lucie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit