Publier vos produits
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage

    Combination Blueprint Storage

    Traduit par Google,
    Stockage de plans combinés

    Le stockage combiné Blueprint fournit de nombreuses étagères plates pour stocker les dessins actifs en toute sécurité. Les itérations précédentes ou les projets clôturés peuvent être déplacés vers le haut dans les compartiments roulés pour un stockage efficace et facile d'accès.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48"
    Profondeurs : 24", 36"
    Hauteurs : 7' 3"

    • Idéal pour les applications dans les entreprises et les entreprises de conception.
    • Les étagères et casiers combinés permettent un stockage sûr et efficace de vos dessins et tracés importants.
    • Choisissez entre deux configurations - casiers verticaux ou étagères et casiers combinés.


    Cette unité de stockage de plans combinés est un système d'étagères à 4 montants spécialement configuré, idéal pour une utilisation dans les environnements d'entreprise et dans les entreprises de conception. Choisissez entre deux options de configuration pour sélectionner soit la configuration d'étagères et de casiers combinés de 48 po de largeur et de 36 po de profondeur, soit la configuration de casiers verticaux de 36 po de largeur et de 24 po de profondeur. Toutes les unités mesurent 7 pi 3 po de hauteur et comprennent un panneau arrière. Des portes doubles en option avec serrure sont également incluses dans cette famille. Plusieurs unités peuvent être réunies en commençant par une unité avec MODIFY_Starter coché. Décochez ADD_Right Upright et alignez une unité avec MODIFY_Adder Répétez ce processus jusqu'à ce que le nombre d'unités souhaité soit atteint.Téléchargez cette bibliothèque de matériaux de familles pour accéder à toutes les couleurs proposées pour ce produit, chacune avec des textures et des reliefs de haute qualité pour un rendu photo réaliste
    Spécification
    • Construction
      • Complies with SMA and ANSI MH 28.1-1982
      • Uprights made of 18 gauge steel.
      • Shelves and accessories are vertically adjustable on 1" centers.
      • All shelves made of 18 gauge steel with a 1-3/16" vertical face on all sides.
      • All corners and edges are welded and ground smooth
      • Optional doors are fully welded 116 gauge steel and equipped with three 5-knuckle hinges.
      • To finish, the steel is cleaned and primed, then coated with a high-grade polyester powder coat. See Finish Options for all available colors
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_4-Post_Blueprint_Combo_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS