Publier vos produits
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Traduit par Google,
    Rayonnage à gravité

    Les rayonnages à rouleaux inclinés facilitent l'emballage et l'assemblage en apportant les boîtes et autres articles en stock directement aux travailleurs. Les étagères peuvent également être installées à plat.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 96", 120", 144"
    Profondeurs : 96", 108"
    Hauteurs : 72" - 336"

    • Les rayonnages flux qualité industrielle sont utilisés dans les entrepôts de préparation de commandes et les ateliers de montage
    • Amenez rapidement le nouvel inventaire directement aux travailleurs avec des étagères à rouleaux inclinées
    • Hautement configurable pour répondre à l'espace ou aux besoins personnalisés


    Les étagères à écoulement par gravité sont fréquemment utilisées dans les environnements où l'inventaire doit être rapidement accessible. Qu'il s'agisse de préparer des commandes pour l'expédition ou de maintenir un approvisionnement régulier en pièces pour l'assemblage, les rayonnages à roulettes augmentent la productivité et le confort des travailleurs. Pour l'utiliser, placez simplement la famille dans un projet ouvert. La largeur et la hauteur sont réglables par incréments de 1". Les utilisateurs peuvent également sélectionner le nombre d'étagères souhaitées et ajouter des roulettes à une unité pour faciliter la mobilité.
    Spécification
    • Construction
      • Frame made from 12 gauge roll-formed steel
      • Sway braces at top and bottom of frame
      • Roller tracks integrated into shelf frame
      • All shelves include a low front rail, not nuts and bolts, and a durable construction
      • Shelves shown at recommended 5-degree slope
      • Optional casters for mobile shelving unit
      • Standard powder coat colors are available in blue or green
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Gravity_Rollers_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flow Storage Racks
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT