Publier vos produits
Storage Computer Equipment

Storage Computer Equipment

Traduit par Google,
Stockage de matériel informatique éducatif

Ce centre de stockage d'équipement informatique offre un espace de rangement suffisant pour les appareils électroniques, permet la circulation de l'air et constitue un excellent bureau de jeu. Cette unité a une taille unique, avec la possibilité d'une commande personnalisée si vous le souhaitez.

Tailles standards
Largeurs : 42"
Profondeurs : 30"
Hauteurs : 72"

  • Stocke en toute sécurité les appareils électroniques et les protège de tout dommage
  • Ces centres de stockage sont principalement utilisés dans les bibliothèques et les espaces flexibles
  • Ce modèle comprend la possibilité d'ajouter des portes, des serrures et des étagères réglables


Ce centre de stockage d'équipement informatique est conçu pour un grand espace de travail et un rangement pratique. Il est conçu avec des évents en fil métallique pour une circulation d'air adéquate afin que les systèmes ne surchauffent pas. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Dans ce modèle, vous pouvez choisir d'ajouter des portes au-dessus des étagères et vous pouvez ajouter un verrou pour plus de sécurité. Dans le navigateur de propriétés en cours de construction, vous trouverez l'option d'ajouter des portes et des verrous.
Spécification
    • Constructed of solid heavy laminate
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Storage hub includes a large desktop for monitors
    • Doors can be added or removed with adjustable shelves
    • Durbale design to protect from damage
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Storage_Computer_Equipment
  • Famille de produitsMuseum
  • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)72
  • Largeur (pouces)42
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 33.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Computer Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS