Publier vos produits
Flex Classroom Table
Flex Classroom Table
Flex Classroom Table

    Flex Classroom Table

    Traduit par Google,
    Table de classe - Flex

    Cette table simple se trouve souvent dans les salles de classe et autres contextes éducatifs. La forme d'onde peut être utilisée seule ou associée à d'autres pour créer diverses formes et agencements de classe.

    Tailles standards
    Largeurs : 60"
    Profondeurs : 30"
    Hauteurs : 17" - 42"

    • Table à vagues de forme unique
    • Couramment utilisé dans les salles de classe et les espaces de détente éducatifs.
    • Peut être combiné avec d'autres unités pour créer de nouvelles formes et agencements de classe.
    • Pieds réglables en hauteur de 17" à 30" de haut.


    L'espace table est une ressource indispensable dans les salles de classe. Que ce soit pour une utilisation comme bureau ou comme espace de travail, ces tables peuvent répondre à tous les besoins d'espace de classe. Utilisez-le seul ou associez-le à des formes géométriques pour créer des configurations complexes telles que des tables de travail de groupe plus importantes, des cercles socratiques et bien plus encore.
    Spécification
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Educational_Flex_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS