Publier vos produits
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table

    Half Circle Table Classroom Table

    Traduit par Google,
    Table pédagogique en demi-cercle

    Les tables pédagogiques en demi-cercle sont fabriquées à partir de panneaux de particules robustes de qualité industrielle haute densité et d'un stratifié haute pression résistant aux rayures. Elles sont équipées de pieds réglables et de supports soudés. Elles sont conçues pour la collaboration en classe et dans les environnements éducatifs.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60", 72"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 17"-42"

    • Table simple en demi-cercle
    • Spécialement construit et conçu pour une utilisation fonctionnelle en classe
    • Les options incluent une hauteur réglable standard de 17" à 25" ou 22" à 30" ou une hauteur debout de 34" à 42" disponible
    • Construit en stratifié


    Les tables sont un élément indispensable dans les salles de classe. Qu'elles servent de bureau ou d'espace de travail en groupe, elles s'adaptent à tous les besoins en matière d'espace. Utilisez-les seules ou associez-les à des formes géométriques pour créer des configurations complexes telles que des tables de travail en groupe plus grandes, des cercles socratiques et bien plus encore.
    Spécification
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Educational_Half_Circle_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS