Publier vos produits
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Élévateur de palettes VRC

    Les élévateurs à palettes sont indispensables pour déplacer des articles volumineux ou surdimensionnés dans des entrepôts à plusieurs niveaux ou mezzanines. Avec une distance maximale de 11 m entre les étages et jusqu'à 4 paliers, ce produit répondra à vos besoins de transport vertical en entrepôt. Notre gamme Revit est très flexible et comprend tous les connecteurs électriques et le pré-câblage.

    • Utilisé dans les environnements industriels ou d'entrepôt pour soulever des palettes entre les niveaux ou les mezzanines
    • Peut s'étendre jusqu'à 4 niveaux de palier avec des configurations C, Z ou traversantes
    • Comprend tous les connecteurs électriques nécessaires et est livré pré-câblé en usine


    Cette famille est conçue pour être entièrement paramétrique. Pour utiliser ce modèle, insérez-le simplement dans votre projet et saisissez la taille de plateforme souhaitée dans les champs « Entrée » (Largeur de la plateforme), « Entrée » (Profondeur de la plateforme) et « Entrée » (Hauteur entre étages) pour que l'ascenseur s'adapte automatiquement. Des options supplémentaires, telles que le montage en surface ou en fosse, le nombre de paliers et les options de configuration des portes, sont disponibles dans la catégorie « Construction ». Tous les paramètres des connecteurs électriques sont disponibles dans la catégorie « Électricité - Charges » du navigateur de types. Si vous souhaitez utiliser cette famille avec des plaques de plancher, après le placement, utilisez l'outil de découpe et cliquez sur le plancher, puis sur la famille pour créer la découpe à la taille souhaitée (environ 5,4 cm autour du cadre de l'ascenseur).
    Spécification
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 6'x8'
      • 8'-36' floor-to-floor heights
      • 19 to 21 feet per minute operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 4" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Vertical_Lift_Pallet_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-23 13 11
    • Titre OmniClassLifts
    • Code CSI UniFormat IIE1030
    • Titre CSI UniFormat IIVehicular Equipment