Publier vos produits
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Traduit par Google,
    Unité de levage et de récupération verticale

    Les élévateurs verticaux vous permettent de trouver la pièce dont vous avez besoin plus rapidement et plus facilement. Gagnez de l'espace au sol en stockant les articles verticalement. Le plateau motorisé récupère les articles spécifiés et les évacue par la porte d'accès située à l'avant. Avec jusqu'à 30 mètres d'espace de stockage vertical, cet appareil s'adapte rapidement à vos besoins.

    Tailles standards
    Largeurs : 1580 mm - 4380 mm
    Profondeurs : 2312 mm - 4343 mm
    Hauteurs : 2550 mm - 30050 mm

    • Les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) sont parfaits pour les environnements industriels, de manutention et d'assemblage.
    • Améliorez l'efficacité de la sélection et de l'assemblage des pièces en minimisant le temps passé à rechercher des composants.
    • Fabriqué en acier revêtu de poudre de haute qualité, disponible en plusieurs options de couleurs.
    • Comprend une vue en plan détaillée pour aider au placement précis des ancrages et des montants.


    Pour configurer cette gamme, sélectionnez simplement la largeur de plateau souhaitée parmi onze options disponibles, de 1 250 mm à 4 050 mm, et choisissez une profondeur de plateau de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. Le module de levage vertical est très polyvalent, offrant des centaines de variations de hauteur entre 2 550 mm et 30 050 mm (un peu moins de 100 pieds) pour répondre à un large éventail d'exigences de conception.
    Spécification
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Vertical_Lift_Shuttle_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Numéro OmniClass23-23 17 00
    • Titre OmniClassMaterials Handling
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT