Publier vos produits
Whiteboard Classroom Equipment

Whiteboard Classroom Equipment

Traduit par Google,
Tableau blanc mural

Tailles standards
Largeurs : 12", 24", 36", 48", 60", 72", 96", 120", 144", 192", 240"
Profondeurs : 1/2"
Hauteurs : 12", 18", 24", 36", 48", 60"

  • Idéal pour les environnements éducatifs et les salles de classe.
  • Dispose d'une surface de tableau blanc magnétique durable pour une utilisation polyvalente.
  • Le cadre en aluminium assure une résistance légère et un montage facile.
  • La conception murale unique maximise efficacement l'espace de la salle de classe.


Sublimez l'aménagement de votre salle de classe avec notre tableau blanc mural, caractérisé par son élégant cadre en aluminium. Sa surface magnétique permet des présentations dynamiques et un apprentissage interactif, et accueille facilement aimants et marqueurs effaçables à sec. Son cadre fin en aluminium garantit non seulement une durabilité accrue, mais offre également un style contemporain qui s'intègre parfaitement à tout décor de salle de classe. Ce tableau blanc est spécialement conçu pour une fixation murale, optimisant ainsi l'espace et offrant un espace d'apprentissage épuré. Compatible avec les familles Revit, il permet aux architectes et aux concepteurs d'intégrer facilement cet outil pédagogique performant à leurs modèles BIM, améliorant ainsi la convivialité et l'esthétique des espaces éducatifs.
Spécification
  • Construction:
    • Wall-mounted design for easy installation and stability
    • Durable aluminum frame for enhanced structural integrity
    • Magnetic surface compatible with standard whiteboard markers
    Materials:
    • High-quality, scratch-resistant whiteboard surface
    • Recyclable aluminum frame for environmental sustainability
    Application:
    • Ideal for classroom settings and collaborative spaces
    • Suitable for educational and corporate environments
    Sustainability:
    • Manufactured using environmentally friendly processes
    • Recyclable components to reduce waste
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Whiteboard_Wall_Mounted_PCS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Markerboards