Publier vos produits
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation

    Armorer's Weapon Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Établi d'armurier

    Les établis principaux d'armurier sont parfaits pour ranger les armes à feu, les outils et les pièces pour l'entretien des armes. Ces bancs flexibles sont livrés avec plusieurs accessoires de rangement en panneau perforé en option pour répondre à vos besoins et personnaliser entièrement votre poste de travail.

    Tailles standards
    Largeurs : 60", 72", 84"
    Profondeurs : 30"
    Hauteurs : 72", 84"

    • Conçu pour les forces de l'ordre et les installations militaires pour l'entretien des armes et des armes à feu
    • Disponible en 3 largeurs de banc : Standard 60" et 72" aussi disponible en 84" sur demande
    • Disponible en 2 hauteurs standard : hauteur de table assise 30" (hauteur totale de 72") et hauteur de table debout 42" (hauteur totale de 84")
    • Une surface de travail de 30" de profondeur (33" de profondeur totale)


    L'établi d'armurier est construit avec une construction en acier robuste conçue pour la réparation et l'entretien des armes. Ce banc flexible a été conçu pour répondre à vos besoins et est livré avec plusieurs accessoires de stockage de panneau perforé en option tels que des étagères, des supports de fusil de chasse, des berceaux de pistolet, des outils et des bacs de pièces. Il est également disponible en trois surfaces de travail élégantes mais durables, à revêtement en poudre, en acier inoxydable ou en bloc de boucher.
    Spécification
      • Constructed with heavy-duty steel work surface supports
      • Fully welded heavy-duty 14-guage framing with 11-gauge reinforcements and supports
      • Comes with a 1" adjustable heights for back panel components
      • Adjustable leveling glides
      • Two standard heights: 72" sitting height and a 84" standing height
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workbench_Gun_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord