Publier vos produits
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Poste de travail de laboratoire basé sur une colonne en acier enduit de poudre

    La famille Revit du système Lab Workstation comprend tous les équipements nécessaires et les accessoires disponibles pour cette gamme de produits dans chaque unité en tant que paramètres facultatifs.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 36", 54", 84"

    • Station de laboratoire familiale Revit gratuite idéale pour les laboratoires médicaux, scientifiques et techniques
    • Configurations simple ou double face
    • Les étagères en métal peuvent être montées au-dessus ou au-dessous de la surface de travail
    • Tiroirs métalliques verrouillables avec glissières lisses à roulement à billes
    • Les dosserets alimentés sont répertoriés UL et commutés avec un disjoncteur intégré
    • Les canalisations utilitaires à double canal favorisent une gestion ordonnée et séparée du câblage électrique, des conduites d'air et de gaz et du câblage
    • Les accessoires sont disponibles dans la famille Revit en tant que paramètres facultatifs - Facile à sélectionner et à choisir selon vos spécifications sans avoir besoin de télécharger des familles d'accessoires


    Le système de poste de travail de laboratoire modulaire est un système rationalisé à base de colonnes qui a été conçu en tenant compte de l'évolution de vos besoins. Il offre un réglage en hauteur infini pour une large gamme de composants. Et des possibilités de reconfiguration presque illimitées. Cette mallette est idéale pour les soins de santé, la recherche et le développement, la fabrication légère et l'assemblage, la haute technologie, les opérations de test et les laboratoires scientifiques et techniques. Nos modèles Revit de soins de santé et de laboratoire sont gratuits et sont intégrés au BIM 5D pour des informations de projet rationalisées et aident à réduire la quantité de retouches nécessaires à l'achèvement des travaux.
    Spécification
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Lab_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25
    • Titre OmniClassLaboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord