Publier vos produits
Pharmacy Steel Workstation
Pharmacy Steel Workstation

    Pharmacy Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Poste de travail de pharmacie

    Optimisé pour l'efficacité, notre poste de travail pour pharmacie et laboratoire médical intègre de manière transparente plusieurs accessoires de poste de travail, garantissant un conditionnement et un contrôle qualité rapides et sécurisés des médicaments. En mettant l'accent sur une conception conviviale et des performances robustes, il permet aux professionnels de la santé de rationaliser les flux de travail et d'obtenir des résultats précis.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Hauteurs : 30", 36", 42"

    • Poste de travail en acier soigneusement conçu pour une utilisation dans les pharmacies, les laboratoires médicaux et les installations de conditionnement de médicaments
    • Les accessoires disponibles comprennent des étagères, des bras d'écran, une barre de bacs, une barre d'alimentation, un dosseret, une loupe, un plateau pour clavier, un support pour ordinateur et des tiroirs sous le bureau.
    • Choisissez parmi une collection de matériaux de haute qualité pour la surface de travail, notamment du stratifié haute pression, de la résine phénolique et de l'érable massif.


    Les postes de travail sont réputés pour leur flexibilité et leurs innombrables accessoires les rendent idéaux pour une utilisation dans presque tous les secteurs. Sa conception simple et sa liste presque infinie d'accessoires signifient que cet établi peut s'adapter aux besoins de votre espace. Choisissez entre des étagères inférieures, des solutions de rangement sous le comptoir ou optez pour aucun accessoire du tout. Le plan de travail peut être composé d'une variété de matériaux pour répondre à vos besoins, allant du stratifié au bloc de boucher en passant par l'acier inoxydable.
    Spécification
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Pharmacy_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Anguilla
    Antigua-et-Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbade
    Belize
    Bermudes
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominique
    El Salvador
    États-Unis
    Grenade
    Groenland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Îles Caïmans
    Îles Turks et Caïques
    Îles Vierges britanniques
    Îles Vierges des États-Unis
    Jamaïque
    Martinique
    Mexique
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Pays-Bas caribéens
    Porto Rico
    Republique de Trinite et Tobago
    République dominicaine
    Saint-Barthélemy
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Saint-Martin
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Saint-Vincent et les Grenadines
    Sainte-Lucie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit