Publier vos produits
Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Traduit par Google,
Le système d'étagères murales se compose de bandes de réglage, de supports et d'étagères en acier. Les pièces sont disponibles en blanc (-21) et en gris argenté (-38). Le système d'étagères Sovella est bien adapté aux entrepôts dans les espaces publics. Le système comprend également des paniers coulissants, des étagères en fil, des fonds de trous et des crochets à outils, ainsi que des porte-manteaux et des tringles à vêtements. Le système comprend également une étagère autoportante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.111013F
  • Famille de produitsHyllyjärjestelmät
  • Groupe de produitsTeräshyllyt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)315
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56