Publier vos produits
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
    Space-Ray

    Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®

    Traduit par Google,

    Un radiateur infrarouge à tube à gaz de taille compacte et écoénergétique est maintenant disponible pour une utilisation dans les garages résidentiels et les bâtiments commerciaux légers. Le radiateur infrarouge de puissance industrielle Space-Ray Cold Blocker est spécialement conçu pour les garages résidentiels, les ateliers ou pratiquement tout petit espace non chauffé. Sa taille compacte (seulement 9 pieds 3 pouces de longueur totale) permet un placement dans ces petites zones difficiles à chauffer où des radiateurs à tube infrarouge plus longs ne pouvaient pas être utilisés auparavant.

    Polyvalent et fiable

    Le Space-Ray Cold Blocker est à la fois un radiateur infrarouge polyvalent et fiable. Chaque unité est pré-assemblée en usine pour une installation facile et peu coûteuse et est disponible en quatre tailles de 20 000 à 50 000 BTU/h. Tous les modèles sont disponibles en gaz naturel ou propane et ont été certifiés par la CSA. La fiabilité et la durabilité sont soulignées par l'utilisation de matériaux de haute qualité tels que des tubes calorisés (traités thermiquement), des ensembles inducteurs de tirage sans entretien et des vannes de gaz à ouverture par étapes redondantes.

    Spécification
    • Pull-Through System (negative pressure or vacuum)

      • Pull-through system — the products of combustion are pulled through the combustion chamber for increased radiant efficiency and greater safety
      • CSA certified for vertical or horizontal venting
      • CSA certified for maximum 75 ft. horizontal sidewall venting
      • 4″ O.D. flue connection
      • Draft inducer is equipped with permanently lubricated, totally enclosed, fan cooled and heavy duty ball bearing motor for maintenance free operation
      • Draft inducer assembly can be used for through- the-roof-venting or rotated 45 degrees or 90 degrees for horizontal venting

      Burner System

      • One piece cast iron burner
      • 10 year limited warranty on burner
      • Inside or optional outside air for combustion
      • CSA certified for 50 ft. outside combustion air inlet duct
      • 4″ O.D. standard combustion fresh air inlet duct opening
      • Burner inspection sight glass
      • State-of-the-art step opening combination gas valve for quiet ignition
      • Diaphragm Air Proving Switch — a safety device for proof of venting before gas flow and ignition
      • Spark ignition system with 100% Gas Shut-Off Safety Control (30 second pre-purge)
      • 36″ Stainless Steel flexible gas connector included with control box

      Radiant Emitter Tube System

      • All radiant emitter tubes are 3″ O.D
      • Aluminized steel emitter tubes are calorized for long life and high radiant efficiency — will not flake or peel, and are corrosion resistant
      • The Calorization produces an emitter tube which is highly radiant absorptive on the interior and highly radiant emissive on the exterior
      • 5 year limited warranty on the emitter tubes

      Reflector System

      • Fully factory pre-assembled on tube body to minimize field assembly and save installation labor cost
      • Highly efficient aluminum reflectors with reflectivity rating of 97%
      • Reflector ends are enclosed for maximum radiant heat output and minimum convection loss
      • Easy to use mounting brackets
      • Suitable for horizontal or angle mount up to 45 degrees

      Other

      • 3 Monitoring light system for on line diagnosis- power on, insufficient air flow, and ignition system operation
      • Uncomplicated maintenance access
      • Quick slip-on electrical connectors
      • 1/2″ MPT gas inlet connection
      • CSA approved for indirect vented operation- commercial installations only
      • Optional deflector kit for reduced clearances to combustible materials
      • Optional decorative grille kit for drop ceiling applications
      • Optional side reflector kits
      • CSA Certified according to ANSI Z83.20 and CSA 2.34. Certified for Residential and Commercial Use

      Keywords: outdoor heater, commercial heater, infrared heater, space heater, restaurant heater, hospitality heater, patio heater, patio heaters, garage heater, industrial heater, outdoor infrared heater

    Spécifications techniques
    • Réference unique.coldblocker-cb-series
    • Famille de produitsResidential Garage and Outdoor Infrared Heaters
    • Groupe de produitsWind Blocker Infrared Patio Heater
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages