Publier vos produits
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
    Space-Ray

    Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®

    Traduit par Google,

    Conçu avec du verre teinté à haute température qui offre une protection supplémentaire les jours de vent et améliore l'attrait esthétique du radiateur - contrairement aux radiateurs de terrasse infrarouges typiques qui sont affectés par les effets néfastes du vent et des conditions météorologiques, entraînant souvent un décollage de la flamme - appelé déploiement de chaleur - et une efficacité réduite dans des conditions venteuses. Le meilleur chauffage infrarouge pour les terrasses.

    • Classé intérieur ou extérieur. Peut être exposé aux éléments extérieurs – pluie ou neige.
    • La technologie de verre céramique teinté offre une résistance au vent jusqu'à 40 mph.
    • Fournit un modèle de combustion totalement fermé et maintient une sortie constante même dans des environnements venteux.
    • Montage horizontal ou en angle jusqu'à 60°.
    • Dégagements aussi bas que 10" au-dessus de l'appareil de chauffage avec un écran en option.
    • Peut être suspendu au plafond ou monté en angle à partir d'une colonne ou d'un mur latéral avec des supports de montage réglables en option.
    • Expédié en usine en tant qu'appareil de chauffage à commande à deux étages et peut être utilisé avec un interrupteur à 3 positions en option pour un confort ultime. Fonctionne au premier étage (24 000 Btu/h) pendant les journées plus douces et fonctionne à pleine puissance (35 000 Btu/h) les jours plus froids.
    • Peut être utilisé à pleine puissance (35 000 Btu/h) en tant qu'appareil de chauffage à un étage par un simple fil de raccordement fourni par l'usine.
    • Garantie limitée de 3 ans sur le brûleur et garantie limitée de 1 an sur les commandes.
    • Conception certifiée CSA – Normes ANSI Z83.19 et ANSI Z83.26.
    Spécification
    • Wind Resistant Wind Blocker 

      • Indoor or Outdoor Rated. Can be exposed to outdoor elements – rain or snow.
      • Tinted ceramic glass technology provides Wind resistance up to 40 mph wind force.
      • Provides a totally enclosed combustion pattern and maintains consistent output even in windy environments.
      • Horizontal or angle mounting up to 60°
      • Compact size for easy installation from 6′ to 16′ above floor.
      • Clearances as low as 10” above the heater with an optional shield.
      • Can be suspended from ceiling or angle mounted from column or sidewall with optional adjustable mounting brackets.
      • Factory shipped as a two stage control heater and can be used with optional 3 position switch for ultimate comfort. Operate at first stage (24,000 Btu/hr) during milder days and operate at full power (35,000 Btu/hr) on colder days.
      • Can be operated at full power (35,000Btu/hr) as a single stage heater by a simple factory supplied jumper wire.
      • CSA Design Certified 

      Keywords: outdoor heater, commercial heater, infrared heater, space heater, restaurant heater, hospitality heater, patio heater, patio heaters, garage heater, infrared heaters, industrial heater, outdoor infrared heater

    Spécifications techniques
    • Réference unique.windblocker-wb-series
    • Famille de produitsResidential Garage and Outdoor Infrared Heaters
    • Groupe de produitsWind Blocker Infrared Patio Heater
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages