Publier vos produits
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail

    GROW Mobile System Surface Rail

    Traduit par Google,

    Système mobile GROW avec rail de surface

    Alors que la légalisation du cannabis se développe, les cultivateurs d'intérieur s'efforcent de produire des produits constants et de haute qualité tout en contrôlant les coûts et en augmentant les rendements. L'optimisation de l'espace dans les installations de culture nouvelles ou existantes est un moyen intelligent d'obtenir plus de canopée dans moins d'espace.

    Le système mobile GROW élimine le gaspillage d'espace dans les allées et permet plusieurs niveaux d'espace de culture. En maximisant l'espace, en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant l'efficacité, il contribue à créer de meilleurs lieux de travail et de croissance.

    Le système GROW se déplace pour profiter pleinement de l'espace au sol disponible. Il peut atteindre jusqu'à 60 pieds de long et jusqu'à 30 pieds (9,14 m) de haut (avec l'approbation de l'ingénierie), permettant deux, trois ou même quatre niveaux d'espace de croissance.

    Les systèmes de rails guident les chariots GROW pour optimiser l'espace, permettent d'accéder aux allées, facilitent le mouvement fluide des chariots et sont conçus pour résister à la corrosion. Les options de rail incluent le montage encastré et en surface. Les rails peuvent être placés sur un sol nivelé ou non et incluent des options anti-basculement.

    OPTION RAIL – Montage en surface (inclus)

    Les rails de surface peuvent être placés au-dessus des sols existants. Le mouvement fluide du chariot est assuré grâce à des joints décalés qui assurent des transitions en douceur dans toute la pièce.

    • Pour la résistance à la corrosion, les options incluent une base en alliage d'aluminium extrudé avec une barre en acier trempé zingué, en acier inoxydable ou en acier zingué
    • Le haut du rail s'étend jusqu'à 0,5 po (12,7 mm) au-dessus de la surface du sol, conformément aux exigences de l'ADA
    • Option anti-bascule disponible

    CHARIOTS

    Base de chariot en acier de construction assemblé avec une capacité maximale de 3000 lbs. (1 360 kg) par section de chariot. Les roues à profil bas font partie de nos ensembles de roues à encastrer brevetés qui répartissent le poids et peuvent supporter des charges lourdes avec une usure minimale pendant la durée de vie du système avec un montage du système à seulement 4" (102 mm) du sol. Le chariot est construit avec une diagonale contreventement transversal qui fournit un alignement accru pour réduire le risque de rayonnage sur des longueurs étendues avec des charges lourdes.Les composants du chariot sont peints avec une peinture antimicrobienne en poudre pour réduire la quantité d'acier exposée aux environnements difficiles et aider à atténuer l'accumulation de rouille.

    Dimensions:

    La longueur totale du chariot peut atteindre jusqu'à 60' (18m) de long.

    Les longueurs de section vont de 36" (914 mm) à 96" (2438 mm) et les largeurs de 24" (609,6 mm) à 60" (1524 mm).

    Les tailles de section les plus courantes sont 48" (1219 mm) x 96" (2438 mm) et 48" (1219 mm) x 48" (1219 mm) pour s'intégrer aux principales marques d'accessoires horticoles de l'industrie.

    Mode de fonctionnement

    Le contrôle du fonctionnement du système d'assistance mécanique permet au personnel de déplacer facilement et en toute sécurité des milliers de livres avec un minimum d'effort.

    • Poignée ergonomique à trois branches
    • La fonction de sécurité passive anti-roulis empêche les chariots de rouler lorsque le verrou de sécurité est engagé
    • Les doubles commandes en option permettent l'accès des deux extrémités du système

    Largeurs d'allée

    Lors de la planification de l'espace d'allée pour une banque de chariots, tenez compte de la taille de l'équipement nécessaire pour accéder aux niveaux supérieurs pendant la plantation/récolte ainsi que du rayon de braquage nécessaire pour accéder à l'allée. De plus, vérifiez les réglementations locales en matière d'accessibilité (ADA) et le code de prévention des incendies pour connaître les normes et exigences minimales.

    RANGEMENT VERTICAL

    Nos étagères Widespan GROW sont conçues avec des montants entièrement soudés pour maximiser l'espacement des fenêtres et fournir un support stable et à long terme pour les plantes, les pots et tout ce dont vous avez besoin pour créer un environnement de croissance optimal. La peinture GROW White est conçue pour l'exposition aux UV et les environnements humides, avec une réflectivité élevée, une excellente solidité des couleurs et des propriétés antimicrobiennes.

    Dimensions:

    Les montants sont disponibles en standard jusqu'à 16' (4876mm) de hauteur.

    Les hauteurs varient de 60" (1524 mm) à 192" (4876 mm).

    La conception verticale permet un ajustement vertical de 1-1/2" (38 mm) des entretoises horizontales soudées de 6" (152,4 mm) avec un espacement maximum de 48" (1219,2 mm) entre les entretoises.

    Permet un réglage vertical de 1½ po (38 mm) des poutres horizontales.

    Profondeurs verticales de 24" (609 mm) à 48" (1219 mm).

    La conception du faisceau offre des tailles configurées par incréments de 1" (25 mm) entre 48" (1219 mm) et 96" (2438 mm) de longueur.

    Accessoires optionnels

    Favorise le drainage, empêche le ruissellement accidentel et soulève les plantes de la surface du plateau.

    • Plateaux GROW en acier
    • Inserts de plateau en acier
    • Plateaux ABS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-grow-mobile-surface-rail
    • Famille de produitsGROW Mobile Shelving
    • Groupe de produitsGROW Mobile Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves