Publier vos produits
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier

    Day Use Lockers - Multi Tier

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    De haute qualité, d'apparence élégante et construits avec une porte entièrement superposée avec des charnières dissimulées de style européen, ces casiers à usage de jour sont la solution idéale pour un environnement de bureau ouvert, où le stockage personnel est primordial. Les casiers à usage de jour sont conçus pour être les éléments de base qui créent un espace de travail plus inspirant et productif.

    Les casiers à usage diurne de Spacesaver sont fabriqués avec un cadre en métal durable et une porte en métal ou en stratifié haute pression, chacun offrant une gamme d'options de verrouillage. Ces casiers à usage quotidien peuvent être utilisés pour stocker des ordinateurs portables, des sacs à main, des sacs à dos, des équipements d'entraînement et d'autres effets personnels sans sacrifier le style de l'environnement de travail global.

    Ce modèle Revit est flexible à nos dimensions standard et peut avoir une hauteur de 1 à 5 niveaux.

    Dimensions du cadre du casier :
    Hauteurs : 24", 36", 54", 60", 72"
    Largeurs : 12", 15", 18"
    Profondeurs : 12", 15", 18", 24"

    *Les couleurs métalliques représentées doivent être utilisées uniquement à titre indicatif. Nous n'impliquons pas que la couleur RAL fournie est un équivalent direct, mais plutôt une estimation proche.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-day-use-locker-multi-tier
    • Famille de produitsEducation & Library
    • Groupe de produitsFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord