Publier vos produits
Static 4 Post Shelving Adder Open Uprights
Static 4 Post Shelving Adder Open Uprights

    Static 4 Post Shelving Adder Open Uprights

    Traduit par Google,

    Rayonnage à 4 montants et de type caisse

    Attrayant, polyvalent et facile d'accès, le rayonnage à 4 montants de Spacesaver est une solution de stockage hautement adaptable et économique pour pratiquement tout ce que vous souhaitez stocker. Toutes les étagères Spacesaver peuvent être équipées de dessus et de panneaux d'extrémité personnalisés pour s'intégrer à la conception d'un bâtiment et être incorporées dans un système mobile haute densité.

    Configurations disponibles pour les rayonnages

    • Hauteur standard 9/16
    • Profondeurs d'étagère 9-36 par incréments de 1"
    • Hauteur robuste 9/16
    • Profondeurs d'étagère 9-36 par incréments de 1"
    • Largeur de tablette 12-72 par incréments de 1"
    • Largeur claire 10-70 par incréments de 1"

    Configurations disponibles des montants

    • 5-3/4 - 143-3/4 par incréments de 1-1/2"
    • Hauteur utile 3-141 par incréments de 1-1/2"

    Montants

    Les montants sont constitués de 18 ga. (1,2 mm) d'acier laminé à froid formé soit en un poteau commun en forme de « T » de 2 po (50 mm) de largeur, soit en un poteau d'extrémité en forme d'angle de 1 po (25 mm) de largeur. Des fentes en forme de trou de serrure sont placées à des centres de 1-1/2 po (38 mm) verticalement sur la face intérieure des poteaux. Les montants "fermés" doivent avoir un 24 ga. (.60 mm) panneau de fermeture entre les poteaux. Les montants de type "ouvert" doivent avoir au moins trois 3" (76 mm) de large x 18 ga. (1,2 mm) entretoises entre les poteaux.

    Des étagères

    Étagères standard brevetées de calibre 22 (0,75 mm) ou robustes de calibre 18 (1,2 mm). Pour plus de sécurité, il n'y a pas de bords métalliques exposés. Étagères supportées par des supports d'étagère de calibre 11 (3,1 mm) ou de calibre 14 (1,9 mm).

    Options de rayonnage illimitées

    Conçu pour s'adapter aux applications de stockage fixes et mobiles, le système d'étagères à 4 montants de Spacesaver offre un choix complet d'options. Pour améliorer leur utilité fonctionnelle, les étagères individuelles peuvent être équipées de portes verrouillables, de tiroirs de rangement et de classement, de bacs et d'étagères de référence coulissantes, ainsi que d'une large gamme d'accessoires de stockage, pouvant accueillir une large gamme de matériaux.

    Protection anti-basculement

    Nos étagères à 4 montants peuvent être équipées de dispositifs anti-basculement pour aider à se conformer aux exigences sismiques, offrant une mesure supplémentaire de stabilité et de sécurité du système, même dans les zones sismiquement actives.

    Si vous avez besoin d'une taille personnalisée ou si vous souhaitez en savoir plus sur les étagères à 4 montants, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.

    Accessoires

    • Étagère traversante double face avec butée centrale
    • Séparateur de bac avec façade en acrylique
    • Tiges de séparation
    • Étagère universelle
    • Étagère de référence coulissante
    • Tiroir intérieur coulissant
    • Porte fuyante
    • Tiroir classeur fermé
    • Tiroir de rangement
    • Dossiers suspendus
    • Portes battantes
    • Options d'identification d'allée
    • Porte-étiquette
    • Cintre Railcur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-shelving-static-4post-adder-open-uprights
    • Famille de produitsEducation & Library
    • Groupe de produitsFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76.25
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves