Publier vos produits
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Traduit par Google,

    Le système de rack d'art modulaire de Spacesaver, Mod-Glider Pro™, combine un fonctionnement fluide avec une capacité de stockage polyvalente. Son chargement d'écran coulissant est transféré directement au sol, permettant un fonctionnement fluide et ininterrompu. Les utilisateurs ont le choix entre des écrans en fil soudé ou en triangle perforé, offrant tous deux un stockage sécurisé pour de nombreuses formes d'art visuel pour les grandes et les petites institutions.

    Préservation

    • Placer vos collections sur nos écrans et hors du sol garantit que votre investissement est stocké en toute sécurité
    • Organisez et sécurisez vos collections pour une meilleure protection contre les agents de détérioration, y compris les mauvaises manipulations et les pertes

    Visibilité

    • Rendre un plus grand pourcentage d'œuvres stockées visible pour le personnel et les clients
    • Augmentez l'audience en alternant périodiquement l'affichage et la désactivation des collections
    • L'élégant écran triangulaire perforé offre une esthétique haut de gamme, parfaite pour les expositions et les affichages en façade

    Durabilité

    • Fabriqué aux États-Unis en acier robuste et composants de haute qualité, le système de rack d'art modulaire Spacesaver est un investissement durable dans le stockage de collections de qualité.
    • Les écrans sont testés en cycle pour garantir une qualité et des performances durables de votre investissement pour les années à venir.
    • Les roulettes en nylon haute capacité non marquantes supportent des charges allant jusqu'à 800 livres chacune et offrent une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion

    Facilité de mouvement

    • Les crochets et les accessoires de suspension restent en place pendant que vous manipulez doucement votre œuvre d'art et naviguez dans le matériel de montage du cadre.
    • Le frein à pied intégré maintient les écrans immobiles lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou en place lorsqu'ils sont étendus
    • La conception de la glissière sans lubrifiant protège les collections d'art de la contamination et permet une extension facile de l'écran, nécessitant une force minimale pour fonctionner.

    Accessibilité

    • Les écrans s'étendent complètement, permettant un accès rapide et facile aux œuvres d'art suspendues et autres collections des deux côtés
    • Les écrans double face et les accessoires spécialement conçus offrent la solution parfaite pour économiser de l'espace, permettant de stocker un plus grand volume de collections dans un encombrement réduit
    • L'installation nécessite un minimum d'ancrage au sol, ce qui en fait une solution optimale pour tous les espaces, qu'ils soient loués ou possédés

    Souplesse

    • Conçu pour s'adapter à la plupart des espaces et stocker une myriade d'œuvres d'art et de collections suspendues
    • Permet la reconfiguration du système à mesure que les collections changent au fil du temps
    • Les accessoires spécialement conçus vous offrent la possibilité de suspendre et d'afficher facilement une large gamme de collections de formes et de tailles variées

    CARACTÉRISTIQUES

    Cadre de superstructure

    • Entièrement « équipé » avec tout le nécessaire - pas besoin de consulter un ingénieur ou de se connecter à l'infrastructure du bâtiment
    • Configuration et installation faciles
    • Le Mod-Glider Pro commence avec un seul système de démarrage. Ajoutez simplement un ou plusieurs systèmes Adder pour des applications de stockage et d'affichage d'œuvres d'art à plus grande échelle.
    • Les systèmes sont fixés au sol par des ancrages situés à (4) poteaux d'angle pour les démarreurs et (2) poteaux d'angle pour les additionneurs
    • Démarreurs et additionneurs (d'un système unique à une série de plusieurs systèmes, la solution parfaite pour les projets à petite et grande échelle)
    • Des tubes en acier robuste de 5,1 x 5,1 cm forment le cadre et le contreventement horizontal du système Mod-Glider Pro.
    • Les systèmes sont structurellement sains, soutenus par des contreventements qui forment un "X", situés en haut et sur tous les côtés du système

    Écrans d'art coulissants
    Mesurent 2" d'épaisseur et sont disponibles en fil soudé ou en type d'écran triangulaire perforé.

    • Fil soudé
      • Solution simple, élégante et économique pour ranger les collections suspendues.
      • Couramment utilisé pour le stockage des collections en coulisses
    • Triangle perforé
      • Nouvelle conception d'écran innovante qui offre des points de fixation d'accessoires suspendus à la fois sur un plat ou un point.
      • Design esthétique élégant, populaire pour l'exposition d'œuvres d'art et de collections devant la maison

    Facilité de retrait

    • Les écrans d'art coulissants non chargés ne nécessitent pas plus de 15 lb. force de traction pour démarrer et continuer le mouvement d'extension de l'écran
    • Conception de glissière innovante sans lubrifiant, offrant une extension complète et dotée d'une glissière flottante avec couvercle anti-poussière ou pare-débris, qui minimise les vibrations pour un mouvement fluide de l'écran d'art.
    • Poignée en aluminium positionnée à une hauteur conforme à l'ADA
    • Frein à pied pour un meilleur contrôle
    • Roulettes robustes et non marquantes à 800 lb. capacité chacun
    • Les rails de guidage au sol nécessitent un ancrage au sol minimal pour minimiser l'intrusion et sont positionnés de chaque côté de l'écran pour assurer un fonctionnement et un alignement fluides lors de l'extension.

    Accessoires spécialement conçus

    • Conçu spécifiquement avec les exigences de l'utilisateur final à l'esprit pour s'intégrer de manière transparente aux deux nouvelles options d'écran de Spacesaver
      • Crochet standard, crochet de qualité supérieure, crochet couvrant le cadre, étagère universelle, textile enroulé et supports de montage universels
    Spécification
      • Mod-Glider Pro can be configured as a stand-alone structure or as multiple systems, each containing pullout art screens that are double-sided, and floor guidance rails.
      • Pullout art screens extend to their full length beyond the system footprint using an overhead slide mechanism.
      • Each pullout art screen is made of one or more sections, depending on the pullout length
      • Each system could consist of anywhere between (1) and (15) pullout art screens depending on system size, the number of sections, and spacing.
      • Multiple systems can be placed adjacent to one another, in an infinite linear run by adjoining “Adder” systems to an initial “Starter” system.
      • Standalone systems will always be considered starter system types
      • Any additional systems that connect to the first system in a linear run will be considered an adder.
      • Individual systems cannot contain both welded wire and punched triangle pullout art screens. Adder systems can contain different, individual screen types if desired. For example, if a starter system has a welded wire screen, the adder system can have either welded wire or punched panels, but not both.

      Standard System Sizes:

      Widths in Inches: 42, 54, 66, 78, 90, 102
      Depths in Inches: 48, 96, 108, 120, 146
      Heights in Inches: 84, 96, 108, 120, 132

      Custom System Sizes are available see Tech Data.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-modular-art-rack-system
    • Famille de produitsMuseum Storage
    • Groupe de produitsPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves