Les systèmes d'extinction automatique à eau en CPVC Spears® FlameGuard® offrent une alternative économique aux systèmes métalliques. Ils présentent de nombreux avantages : haute résistance à la corrosion, hydraulique optimisée, facilité d'installation et assemblage rapide grâce à un outillage courant. Ces systèmes d'extinction automatique à eau en CPVC sont basés sur des produits éprouvés, en service continu depuis plus de 40 ans. Les produits Spears® FlameGuard® sont homologués UL®, FM® Global et LPCB, et certifiés NSF International pour une utilisation avec l'eau potable. Veuillez consulter la réglementation locale pour connaître les restrictions et limitations en vigueur.
Le CPVC résistant à la corrosion ne favorise pas la croissance biologique.
Contrairement aux systèmes métalliques, les produits FlameGuard® CPVC ne rouillent jamais, ne s'entartrent pas et ne se piquent pas, et ne favorisent pas la croissance biologique - une cause de corrosion influencée microbiologiquement (MIC) qui peut détruire les systèmes d'extinction d'incendie métalliques de l'intérieur vers l'extérieur.
Caractéristiques d'écoulement supérieures pour des pertes par frottement réduites
Les surfaces intérieures lisses des systèmes FlameGuard® CPVC permettent de réduire les pertes de charge par rapport aux systèmes métalliques. Les caractéristiques d'écoulement restent constantes tout au long de la durée de vie du produit grâce à l'absence de corrosion interne due à l'activité microbiologique.
Pression nominale jusqu'à 175 psi (1200 kPa) à 150 °F (65 °C)
Les produits FlameGuard® CPVC sont fabriqués avec des raccords Schedule 40 et Schedule 80 conformes aux normes ASTM F 438 ou F 439 et des tuyaux d'extinction automatique à eau FlameGuard® SDR 13.5 CPVC conformes à la norme ASTM F 442. La pression de service nominale UL® est de 175 psi (1 200 kPa) à 150 °F (65 °C) (LPCB homologué jusqu'à 120 °F (49 °C)).
Installation facile pour des coûts réduits
L'installation des systèmes FlameGuard® CPVC permet de réduire considérablement les coûts par rapport aux tuyauteries métalliques classiques en éliminant quasiment toute préfabrication. Les systèmes peuvent être entièrement installés sur site à l'aide de méthodes d'assemblage par collage.
Homologué UL® pour les États-Unis et le Canada selon les normes NFPA 13, 13R et 13D
Les systèmes d'extinction automatique à eau FlameGuard® en CPVC sont homologués UL® pour les applications aux États-Unis et au Canada dans les bâtiments à risque léger (norme NFPA 13), les bâtiments résidentiels jusqu'à quatre étages (norme NFPA 13R) et les maisons individuelles et jumelées ainsi que les maisons préfabriquées (norme NFPA 13D). Consultez les instructions d'installation des systèmes d'extinction automatique à eau FlameGuard® en CPVC de Spears® et les normes NFPA pour connaître les autres applications, notamment les plénums d'air, les colonnes montantes, les installations encastrées, apparentes, souterraines, les combles combustibles, les garages, les sous-sols et les réseaux de tuyauterie sèche basse pression.
Garantie à vie limitée complète
Les systèmes d'extinction automatique d'incendie FlameGuard® en CPVC bénéficient d'une garantie à vie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication. Consultez la garantie Spears® pour plus de détails.
- W4235SR