Publier vos produits
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

Traduit par Google,
Tous les passages de câbles : mastics, enduits et mastics ; colliers, bandes d’enrobage et chemins coupe-feu EZ Path intégrés ; câblage électrique et de données ; protection des prises et des boîtes de distribution ; conduits de grande ouverture ; films protecteurs ; tous les murs-rideaux ; sprays coupe-feu périmétriques ; sprays coupe-feu tous temps ; supports d’isolation à clip rapide ; joints de murs-fenêtres
Spécification
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Spécifications techniques
  • Réference unique.ez-path-cable-tray-retrofit-device
  • Famille de produitsEZ-Path
  • Groupe de produitsCable Tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Numéro OmniClass23-13 25 11
  • Titre OmniClassFireproofing