Publier vos produits
Basic aXs Aquatic Lift, 360 deg Rotation
S.R. Smith

Basic aXs Aquatic Lift, 360 deg Rotation

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,
L'élévateur aXs est conforme aux directives d'accès de l'Americans with Disabilities Act (ADAAG 2010) et a une capacité de levage de 300 livres. L'élévateur aXs s'installe dans la plage de votre piscine via un ancrage et peut être facilement retiré pour le stockage hivernal. La rotation à 360° assure une zone de transfert sécurisée.

Alimenté par une batterie rechargeable de 24 volts. Acier inoxydable et aluminium enduits de poudre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.577-010
  • Famille de produitsLifts
  • Groupe de produitsPool Lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-05-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis